Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

IO Link konforme Produkte

Resultaten: 16
Afdrukken
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
  • Preventief onderhoud
  • Vacuümopwekking en -monitoring compact in één eenheid met display
  • Nominale breedte 0,45 ... 2,0 mm
  • Aansluiting
    • Steekaansluiting QS6, QS8
  • Magneetventiel vacüum EIN/AUS
  • Magneetventiel voor uitwerpimpuls
  • vacüumschakelaar geïntegreerd.
 
Ventielen > Proportionele ventielen
  • Ook beschikbaar op ventieleiland MPA-S
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G1/2
  • Debiet 380 ... 7000 l/min
  • 3-wegs-proportionele drukregelventielen
  • 3 regelposities te selecteren (snel, universeel, precies)
  • Display als optie beschikbaar
 
Sensoren > Positiesensoren
  • Programmeerbare IO-link en/of schakeluitgang
  • Detectiebereik 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analoge uitgang 0 ... 20 mA
  • Programmierbarer IO-Link/Schaltausgang
  • Elektrische aansluiting M8
  • Reproduceerbaarheid < 0,1 mm
 
Sensoren > Debietsensoren
  • Voor alle inbouwsituaties een eenvoudig te gebruiken montageconcept met korte montage- en demontagetijd.
  • Rode verkleuring in display afhankelijk van schakelstatus
  • Debietmeetbereiken
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Schakeluitgang 2x NPN of 2x PNP of IO-Link omschakelbaar
  • Analoge uitgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
  • Communicatie-interface IO-link
  • Druksensor
  • Vacuümsensor
  • Drukmeetbereik -1 tot 10 bar
  • Spanning 18 ... 30 V DC
  • Schakeluitgang PNP / NPN omschakelbaar
  • Normaal gesloten / normaal open omschakelbaar
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
Kernprogramma
  • Compacte vorm 30 x 30 mm
  • Contrastrijk, blauwe achtergronddisplay
  • Drukmeetbereik -1 tot 16 bar
  • Spanning 20 ...30 V DC
  • Schakeluitgang 2x PNP of 2x NPN omschakelbaar
  • Elektrische uitgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatische aansluiting G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, steekaansluiting 4 mm
  • Drukschakelaar
  • Vacuümschakelaar
  • Compacte bouwvorm 30x30 mm
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
  • Blauwrood LCD-display
  • Beschermingstype IP67
  • Drukmeetbereik -1 bis 16 bar
  • Spanning 20 ...30 V DC
  • Schakeluitgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrische uitgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatische aansluiting G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, steekaansluiting 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Drukschakelaar
  • Vacuümschakelaar
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Energie-efficiënt gebruik door omgekeerde werking en doelgerichte drukvermindring.
  • Debiet 140 ... 1200 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14, 18 mm
  • Aansluiting M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8 mm
  • Multipool, veldbus, IO-Link, I-poort
  • Spanning 24 V DC
  • Druk -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingsgraad IP40 / IP67
  • Halfmoffen- en aansluitplaatventielen
  • Metalen aansluitprofiel
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: aansluitplaten bouwbreedte 10 en 20 voor terugslagventielen
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Hoogste vermogensdichtheid
  • Licht en compact
  • Breedte 10 mm
  • Debiet 400 l/min.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 14 mm
  • Debiet 800 l/min.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 18 mm
  • Debiet 1600 l/min.
 
Ventieleilanden > Toepassingsspecifieke ventieleilanden
  • Meer veiligheid door Interlock Option
  • Compact pilootventieleiland
  • Hoge pakkingsdichtheid
  • Ventielen 2 x 3/2-weg
  • 1 ... 24 ventielposities
  • Breedte van de ventielen 12, 24 mm
  • Beschermingstype IP40
  • Debiet: 10 l/min
  • Multipoolaansluiting, IO-Link, I-Port
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
  • Lichtbouwend en corrosiebestendig dankzij polymeertechnologie
  • Hoofdventielfunties 5/2 en 3/2-wegventielen
  • Debiet 400 l/min
  • Bouwbreedte 12 mm
  • Steekaansluiting 4, 6 mm
  • Multipool,veldbus, IO-Link, I-Port
  • Voeding 24 VDC
  • Druk 2,8 ... 8 bar
  • Beschermingsgraad IP65
  • Halfmoffenventielen
    • elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour
  • Metalen aanlsuitprofiel
 
Sturingstechniek > Elektrische periferie
  • Componenten om gedecentraliseerde modules in het CPX automatiseringsplatform te integreren
  • Ideaal voor het aanmaken van subsystemen
 
Sturingstechniek > Elektronische sturingen
  • Compacte controller met 400 MHz processor
  • CoDeSys provided by Festo
  • 12 digitale ingangen
  • 8 digitale uitgangen
  • 2 snelle tellers tot 250 kHz
  • Interfaces USB1.1, CANopen Master,
  • Ethernet 10/100 MBps en als optie
  • IO-Link, RS232, RS485/422