Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Suitable components for the DFPD

Resultaten: 7
Afdrukken
Procesautomatisering > Sensorboxen
Kernprogramma
  • Meetprincipe elektromechanische of magnetische reed
  • Schakelementfunctie wisselschakelaar, eenpolig (SPDT)
  • Voor gelijk- en wisselspanning
  • Voorgemonteerde montagebrug
  • Kabelschroefkoppeling en blindstop bij levering inbegrepen
 
Procesautomatisering > Sensorboxen
  • Meetprincipe elektromechanisch, magnetisch Reed of inductief
  • Schakelelementfunctie wisselschakelaar, eenpolig (SPDT) en tweepolig (DPDT)
  • Schakeluitgangen PNP, NPN, 2-draad DC, NAMUR
  • Voor gelijk-en wisselspanning
  • Voorgemonteerde montagebruggen
  • Geschikt voor het gebruik in explosiegevaarlijke gebieden
 
Procesautomatisering > Sensorboxen
  • Meetprincipe inductief met dubbele sensor
  • Schakelelementfunctie normaal open, met AS-interface normaal gesloten / normaal open schakelbaar
  • Bedrijfsspanningsbereik 6 ... 60 V DC
  • Directe montage op zwaaimotor volgens VDI / VDE 3845
 
Procesautomatisering > Positieregelaar
Kernprogramma
  • Positioner voor dubbelwerkende zwaaiaandrijvingen voor het aansturen van afsluit- of bolkraanventielen in de procesautomatisering
 
Procesautomatisering > Pilootventielen
Kernprogramma
  • Alle ventielspoelen zijn op een ankerbuis te gebruiken
  • Aansluiting G1/4, NPT1/4
  • Debiet 900 ...1000 l/min
  • Spanning 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-aansluitpatroon volgens VDE/VDI 3845
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Mechanische veerretour
  • Veelvuldige Ex-magneetsystemen, IEC Ex, FM EX
  • Van 5/2-wegfunctie op 3/2-wegfunctie omstelbaar
 
Procesautomatisering > Pilootventielen
  • Omschakelen interne / externe stuurlucht door geïntegreerd wisselventiel
  • Ventielfunctie 3/2, 5/2 mono- en bistabiel
  • Aansluiting G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX ia, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door geëmailleerde oppervlakken
 
Procesautomatisering > Pilootventielen
  • Aansluiting G1/4, G1/4, NPT1/4 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX d, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door hard gemetalliseerde oppervlakken
  • SIL-certificaat voor ESD-toepassingen.