Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Products for the chemical industry

Resultaten: 18
Afdrukken
Procesautomatisering > Pilootventielen
Kernprogramma
  • Alle ventielspoelen zijn op een ankerbuis te gebruiken
  • Aansluiting G1/4, NPT1/4
  • Debiet 900 ...1000 l/min
  • Spanning 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Namur-aansluitpatroon volgens VDE/VDI 3845
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Mechanische veerretour
  • Veelvuldige Ex-magneetsystemen, IEC Ex, FM EX
  • Van 5/2-wegfunctie op 3/2-wegfunctie omstelbaar
 
Procesautomatisering > Pilootventielen
  • Omschakelen interne / externe stuurlucht door geïntegreerd wisselventiel
  • Ventielfunctie 3/2, 5/2 mono- en bistabiel
  • Aansluiting G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX ia, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door geëmailleerde oppervlakken
 
Procesautomatisering > Pilootventielen
  • Aansluiting G1/4, G1/4, NPT1/4 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX d, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door hard gemetalliseerde oppervlakken
  • SIL-certificaat voor ESD-toepassingen.
 
Procesautomatisering
Kernprogramma
  • Digitale en analoge eindschakelaarsboxen met optische aanduiding voor zwaaiaandrijvingen in standaard- en mogelijks explosieve atmosferen.
 
Procesautomatisering > Positieregelaar
Kernprogramma
  • Positioner voor dubbelwerkende zwaaiaandrijvingen voor het aansturen van afsluit- of bolkraanventielen in de procesautomatisering
 
Procesautomatisering > Aandrijvingen
  • Pneumatische lineaire aandrijving voor openen/sluiten en regelingstoepassingen met geïntegreerde positieregelaar. Geschikt voor lineaire ventielen zoals afluitventielen, sluispoorten en pinchventielen.
 
Procesautomatisering > Aandrijvingen
Kernprogramma
  • Pneumatische zwaaiaandrijvingen volgens principe tandheugel/rondsel of Scotch yoke in aluminium en roestvrij staal, voor het automatiseren van aflsuitventielen en bolkranen.
 
Procesautomatisering > Sturingstechnologie en remote I/O > Remote I/O en elektrische periferie
Kernprogramma
  • Installatievarianten
    • stand-alone als remote I/O
    • met ventieleiland VTSA-F
    • met ventieleiland VTSA
    • met ventieleiland MPA-L
    • met ventieleiland MPA-S
  • In-/uitgangsmodule
    • digitaal
    • analoog
  • Optie CODESYS sturing
 
Procesautomatisering > Sturingstechnologie en remote I/O > Remote I/O en elektrische periferie
  • Operating mode
    • Stand-alone
    • met ventieleiland MPA-S
  • Busprotocollen
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • In-/uitgangsmodule
    • intrinsiek veilig
    • EExi Namur en Non Ex Namur
  • Aansluitvarianten
    • M12 (IP65)
    • Klemprofiel (IP54)
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
  • Breedte 10, 14, 18 mm
  • Debiet 400, 800 und 1.600 l/min
  • Talrijke ventielfuncties + extra functies
  • Verbinding met de elektronische terminal type CPX via CP-interface.
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Universele ventieleilanden > Ventieleilanden CPV, Compact Performance
  • Breedte 10 mm
  • Debiet 400 l/min
  • Intrinsiek veilig ontwerp in overeenstemming met ATEX-categorie 2 (zone 1).
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 360 ... 700 l/min
  • Bouwbreedte 10, 20 mm
  • Variabiliteit: flexibele druktoevoer, variable drukzones, bijkomende voeding aan positie naar keuze
  • seriële ventielsturing - tot 64 ventielplaatsen of 128 ventielspoelen
  • Open voor PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingstype IP65
  • Elektrische I/O, CPI, AS-Interface en veldbusaansluiting door modulaire elektrische terminal type CPX.
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Normventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 400 …3200 l/min
  • Bouwbreedte 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventielen
  • Multipool-aansluiting
  • Veldbus-aansluiting
  • AS-Interface-aansluiting
  • Kanaalgeoriënteerde diagnose.
 
Procesautomatisering > Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
  • Debiet 700 ... 1400 l/min
  • Breedte 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventielen
  • multipoolaansluiting
  • Veldbusaansluiting
  • Kanaalgerichte diagnosegegevens
  • Beschermingsklasse IP65, NEMA 4
 
Procesautomatisering > Persluchtverzorging
Kernprogramma
  • Luchtverzorgingseenheden voor het verzorgen van perslucht, bestaande uit verschillende combinaties van eenheden in twee reeksen.
 
Procesautomatisering > Pneumatische verbindingstechniek
Kernprogramma
  • Slangen voor een groot aantal werkomgevingen, waaronder de voedingsindustrie, vlamvertragende, PWIS-vrije of mediabestendige ontwerpen.
 
Procesautomatisering > Pneumatische verbindingstechniek
Kernprogramma
  • Leidingaansluiting (schroefkoppeling) en leidingverbindingselementen met opsteek- of connectoraansluiting voor de leidingen.
  • Typische vormen voor insteekschroefkoppelingen zijn:
  • recht, L, T, X, Y
  • Hiertoe behoren speciale accessoires zoals blindstoppen.