Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Resultaten: 11
Afdrukken
Beeldverwerkingssystemen
  • Codelezer SBSI-B
    • Lezen van 1D barcodes en 2D matrixcodes.
    • Ook moeilijk leesbare, direct gemarkeerde codes
  • Objectsensor SBSI-Q
    • Eenvoudige kwaliteitscontrole
    • 360° positie tracking
    • Snelle en performante herkenningsalgorithmen
 
Beeldverwerkingssystemen
  • Intelligentie camera's voor de nauwkeurige positionering van assen, type-identificatie, positiedetectie en 2D-kwaliteitscontrole van bewegende en stilstaande delen.
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
  • Licht-LCD met geoptimaliseerde display
  • Beschermingstype IP67
  • Druksensor
  • Vacuümsensor
  • Differentiaaldrukmeting
  • Geoptimaliseerde bediening
  • In te stellen schakelpunt
  • Pneumatische aansluiting G1/8, QS-4, R1/4, R1/8
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
  • ompat:8-voudige wandhouder voor batterijmontage
  • Drukmeetbereik 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Relatieve druk
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Elektrische uitgang 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatische aansluiting QS-3, QS-4 en steekhuls QS-4, QS-6
 
Sensoren > Debietsensoren
  • Voor alle inbouwsituaties een eenvoudig te gebruiken montageconcept met korte montage- en demontagetijd.
  • Rode verkleuring in display afhankelijk van schakelstatus
  • Debietmeetbereiken
    • 1,8 ... 32 l/min
    • 5 ... 100 l/min
  • Schakeluitgang 2x NPN of 2x PNP of IO-Link omschakelbaar
  • Analoge uitgang
    • 0 ... 10V
    • 1 ... 5V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Debietsensoren
  • Draaibaar display met lichtsterke LED voor optimale visiualisering
  • Vrij te kiezen impulsuitgang voor verbruiksmeting
  • Debietmeetbereiken
    • 0,1 ... 10 l/min
    • 0,5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Schakeluitgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analoge uitgang
    • 0 .. 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Debietsensoren
  • debietmeetbereik
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analoge uitgang
    • 0 ... 5 V
 
Sensoren > Optische sensoren
  • Schroefdraad M 12x1, M 18x1
  • Rechthoekige vorm 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Reikwijdte 0 …20000 mm
  • Reflexsensor
  • PNP
  • NPN
  • Kabelaansluiting
  • Stekkeraansluiting.
 
Sensoren > Optische sensoren
  • Rechthoekige vorm 50x50 mm
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Rijkwijdte 12 … 32 mm
  • Kleurensensor
  • PNP
  • Stekkeraansluiting.
 
Sensoren > Optische sensoren
  • Schakelfrequenties tot 4.000 Hz
  • Gaffelbreedte: 30 … 120 mm
  • Minimaal detecteerbare objectdiameter: 0,5 mm
  • Stabiele metalen behuizing.
 
Sensoren > Optische sensoren
  • Schroefdraad M4, M6
  • Spanning 10 ... 30 V DC
  • Reikwijdte 2 … 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kabelaansluiting
  • Stekkeraansluiting.