Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Energy efficiency: Reducing tube lengths

Resultaten: 3
Afdrukken
Vacuümtechniek > Vacuümgeneratoren
  • Nominale breedte 0,7 ... 1,4 mm
  • Aansluiting M7, G 1/8, G 1/4
  • Magneetventiel vacuüm IN/UIT
  • Magneetventiel uitwerpimpuls.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Ventielen > Ventielmodules volgens norm
  • Aansluiting G1/8, ISO grootte 18mm (02); G1/4, ISO grootte 26mm (01), SO grootte 42mm (1), ISO grootte 52mm (2)
  • Debiet 500 ... 2900 l/min
  • Spanning 24 V DC, 110 V AC
  • Aansluitplatenventiel
    • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Verbindingsplaten
  • Drukregelaar-tussenplaten.
  • Debietregelplaten
  • Verticale drukafsluitplaten
  • Verticale voedingsplaten
  • Individuele aansluitplaten.
 
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Ventielen > Universele ventielmodules
  • Breedte 12 mm
  • Debiet 400 l/min
  • Stekkeraansluiting 4, 6 mm
  • Spanning 24 V DC
  • Druk 2,8 ... 8 bar
  • Beschermingsklasse IP65
  • Halfmofventielen
    • Elektrisch bediend, voorgestuurd, pneumatische veerretour