Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

MPA-S and MPA-L

Resultaten: 2
Afdrukken
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: aansluitplaten bouwbreedte 10 en 20 voor terugslagventielen
  • Debiet 360 ... 700 l/min
  • Bouwbreedte 10, 20 mm
  • Variabiliteit: flexibele druktoevoer, variable drukzones, bijkomende voeding aan positie naar keuze
  • seriële ventielsturing - tot 64 ventielplaatsen of 128 ventielspoelen
  • Open voor PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Beschermingstype IP65
  • Elektrische I/O, CPI, AS-Interface en veldbusaansluiting door modulaire elektrische terminal type CPX.
 
Ventieleilanden > Universele ventieleilanden
Kernprogramma
Nieuw 7/2018: aansluitplaten bouwbreedte 10 en 20 voor terugslagventielen
  • Aansluitplaat in polymeertechnologie
  • Manipulatieveilige vaste regelaar
  • 3 ventielgroottes in mix, uitbreidbaar in aparte stappen
  • Debiet 160 ... 870 l/min
  • Bouwbreedte 10, 14 en 20 mm
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • CTEU-aansluiting
  • Beschermingstype IP65, IP67
  • Ventielfuncties 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, alsook speciale functies