Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

Resultaten: 2
Afdrukken
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Omschakelen interne / externe stuurlucht door geïntegreerd wisselventiel
  • Ventielfunctie 3/2, 5/2 mono- en bistabiel
  • Aansluiting G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX ia, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door geëmailleerde oppervlakken
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Toepassingsspecifieke wegventielen
  • Aansluiting G1/4, G1/4, NPT1/4 en Namur
  • Spanning 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Explosiebeveiliging EX me en EX d, ATEX
  • Robuust en corrosiebestendig door hard gemetalliseerde oppervlakken
  • SIL-certificaat voor ESD-toepassingen.