Producten
Pneumatische aandrijvingen
Servopneumatische positioneersystemen
Elektromechanische aandrijvingen
Motoren en controllers
Grijpers
Handlingsystemen
Vacuümtechniek
Ventielen
Ventieleilanden
Motion Terminal
Sensoren
Beeldverwerkingssystemen
Persluchtverzorging
Pneumatische verbindingstechniek
Elektrische verbindingstechniek
Sturingstechniek
Software
Andere pneumatische apparatuur
Procesautomatisering
Inbouwklare oplossingen
Functiespecifieke systemen
 
 

On machine tools

Resultaten: 16
Afdrukken
Ventieleilanden > Accessoires voor ventieleilanden > Ventielen > Ventielmodules volgens norm
  • Aansluiting G1/8, ISO grootte 18mm (02); G1/4, ISO grootte 26mm (01), SO grootte 42mm (1), ISO grootte 52mm (2)
  • Debiet 500 ... 2900 l/min
  • Spanning 24 V DC, 110 V AC
  • Aansluitplatenventiel
    • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Verbindingsplaten
  • Drukregelaar-tussenplaten.
  • Debietregelplaten
  • Verticale drukafsluitplaten
  • Verticale voedingsplaten
  • Individuele aansluitplaten.
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • robuuste, elegante ventielreeks met eenvoudige handling
  • Aansluiting G1/8, G1/4, G3/8
  • Steekaansluiting 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debiet 600 ... 2400 l/min
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Temperatuurbereik −10 ... +60 °C
  • Spanning 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Mofventiel
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Ventielen > Elektrisch en pneumatisch bediende wegventielen > Universele wegventielen
Kernprogramma
  • Uit de VG-reeks
  • Aansluiting M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Steekaansluiting 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debiet 90 ... 1380 l/min
  • Drukbereik -0,9 ... 10 bar
  • Temperatuurbereik −5 ... +60 °C
  • Spanning 5, 12, 24 V DC
  • Mofventielen, halfmofventielen, aansluitplaatventielen
  • Elektrisch bediend, voorgestuurd
  • Pneumatische en mechanische veerretour
 
Beeldverwerkingssystemen
  • Codelezer SBSI-B
    • Lezen van 1D barcodes en 2D matrixcodes.
    • Ook moeilijk leesbare, direct gemarkeerde codes
  • Objectsensor SBSI-Q
    • Eenvoudige kwaliteitscontrole
    • 360° positie tracking
    • Snelle en performante herkenningsalgorithmen
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
Kernprogramma
  • Druk 0 ... 10 bar
  • Spanning 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Drukschakelaars
  • Vacuümschakelaars
  • Schakelstatusweergave door alom zichtbare LED
  • Insteeknippel, pneumatisch
  • Vrij programmeerbaar
  • Instelbaar schakelpunt.
 
Sensoren > Druk- en vacuümsensoren
  • Blauwrood LCD-display
  • Beschermingstype IP67
  • Drukmeetbereik -1 bis 16 bar
  • Spanning 20 ...30 V DC
  • Schakeluitgang 2x PNP oder 2x NPN umschaltbar
  • Elektrische uitgang 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatische aansluiting G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, steekaansluiting 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Drukschakelaar
  • Vacuümschakelaar
 
Elektromechanische aandrijvingen > Toebehoren voor elektromechanische aandrijvingen > Montagedelen voor positiedetectie
  • Sensorstrip voor elektrische lineaire aandrijvingen
 
Sensoren > Debietsensoren
  • Display met lichtsterke LED voor optimale visualisering
  • Compatibel en integreerbaar in verzorgingseenheden van reeks MS6
  • Debietmeetbereiken
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10 000 l/min
    • 150 ... 15 000 l/min
  • Schakeluitgang
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analoge uitgang
    • 0 ... 10V
    • 4 ... 20mA
 
Sensoren > Naderingsschakelaar > Voor T-gleuf
Kernprogramma
  • Elektronische PNP, NPN
  • configureerbaar
  • Elektrische aansluiting M8, M12, open kabeluiteinde
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Sensoren > Naderingsschakelaar > Voor T-gleuf
Kernprogramma
  • Reed
  • configureerbaar
  • Elektrische aansluiting M8, M12, open kabeluiteinde
  • 5 ... 30 V AC
 
Sensoren > Positiesensoren
  • Detectiebereik 50 mm, tot 40mm
  • Analoge uitgang 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Elektrische aansluiting M8
  • Reproduceerbaarheid ±0,064 mm, +/-0,1mm
 
Sensoren > Inductieve sensoren
  • De enige inductieve sensor voor type 8 gleuven met gepatenteerd LED status display
  • Spanning 10 ... 30V DC
  • Bouwgrootte 5x5x25mm, 40x40x120mm, voor T-gleuf (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Montage vlak (verzonken)
  • Standaard schakelafstand
 
Sensoren > Positiesensoren
  • Programmeerbare IO-link en/of schakeluitgang
  • Detectiebereik 50, 80, 100, 125, 150 mm
  • Analoge uitgang 0 ... 20 mA
  • Programmierbarer IO-Link/Schaltausgang
  • Elektrische aansluiting M8
  • Reproduceerbaarheid < 0,1 mm
 
Elektrische verbindingstechniek > Leidingen > Verbindingskabels, universeel
Kernprogramma
  • Modulaire kabelset met onbeperkte combinatiemogelijkheden inzake contactdozen, kabellengtes en kabelkwailiteiten alsook stekkers
  • afgestemd op alle apparaten met M8- en M12-stekker zoals bijvoorbeeld
    • naderingsschakelaar
    • positietransmitter
    • drukschakelaar, druksensoren, druktransmitter,
    • debietsensoren
    • optische en inductieve sensoren
    • ventielen met centrale stekker zoals CPE, MPA of VSVA.
  • Kabellengte 0,1 ... 30 m.
 
Ventielen > Pneumatisch en mechanisch bediende proces- en mediaventielen
Kernprogramma
  • Aansluiting 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-schroefdraad of NPT-schroefdraad
  • Drukbereik 0 … 40 bar
  • Ventielfunctie 2/2 NC
  • Ook te gebruiken met licht vervuilde media
  • Ook te gebruiken bij damptoepassingen
  • Directe toevoer van stuurlucht
 
Ventielen > Pneumatisch en mechanisch bediende proces- en mediaventielen
  • Aansluiting 1/4", 1/2", klem
  • G-schroefdraad of NPT-schroefdraad
  • Drukbereik 0 ... 6 bar
  • Pneumatische bediening
  • 2/2-weg-pinchventiel
  • Behuizing uit aluminium, roestvrij staal (Clean Design)
  • Dichtingsmateriaal EPDM, NBR, silicone
  • Voor de sturing van vloeibare/stofvormige media, vaste stoffen alsook gemengde materialen.