Producten
Pneumatische aandrijvingen
Zuigerstangcilinder
Zuigerstangloze cilinder
Zwaaiaandrijvingen
Tandem-, hoge-kracht- en meerstandencilinders
Aandrijvingen met geleidingen
Stoppercilinder
Klemcilinders
Balg- en membraanaandrijvingen
Indexeertafels
Positioneeraandrijvingen voor procesautomatisering
Schokdempers
Classic
Cilinderaanbouwelementen en accessoires
 
 

Pneumatische aandrijvingen

= Kernprogramma
  Afdrukken  
Kernprogramma
  • Cilinder met zuigerstang: als een compacte cilinder, korteslagcilinder, vlakke cilinder, ronde cilinder, miniatuurcilinder, patrooncilinder of roestvrijstalen cilinder
  • De gespecificeerde types zijn, in overeenstemming met de ATEX-richtlijn, geschikt voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen of zijn gemaakt van corrosiebestendig roestvrij staal en zijn bijgevolg eenvoudig schoon te maken.
 
Kernprogramma
  • Compacte, lineaire aandrijvingen met of zonder geleiding: mechanisch gekoppelde cilinders met geoptimaliseerde montageopties voor eenvoudige montage en magnetisch gekoppelde cilinders voor gebruik als een drukvast en lekvrij systeem.
 
Kernprogramma
  • Compacte zwaaiaandrijving met beperkte inbouwruimte en instelbare zwaaihoeken, ook modulair als dubbele zuige-draaiaandrijving.
  • Geselecteerde types zijn volgens ATEX-richtlijn voor explosieve atmosferen geschikt.
 
  • Meer betrouwbaar dan traditionele cilinders door de aaneenschakeling van 2, 3 of 4 cilinders met dezelfde zuigerdiameter en dezelfde slag.
  • Door 2 tot 5 cilinders in serie aan te sluiten met dezelfde zuigerdiameter en verschillende slaglengtes, kunnen er tot 6 posities bereikt worden.
 
Kernprogramma
  • Aandrijvingen met sledes, stanggeleidingen of precieze zuigerstanggeleiding.
 
  • Voor het stoppen of scheiden bij het transport van werkstukdragers of palletten - zacht, stil en veilig stoppen.
  • Snelle en eenvoudige uitrusting van transfersystemen zonder perslucht.
 
  • Compacte cilinders zonder zuigerstang met membraan en een veel kortere slag dan balgcilinders.
  • Klemsysteem met pneumatische aandrijving
 
  • Membraanaandrijvingen zonder zuigerstang, de opbouw bestaat uit twee metalen platen met een ingerolde gummibalg of slang.
 
  • Modules voor draaiwerken op montage- en verpakkingsautomaten, boorstations en andere toepassingen met roterende werkstuk- of werktuigbewegingen.
 
Kernprogramma
  • zwaaiaandrijvingen
  • Lineaire aandrijvingen met en zonder wegmeetsysteem
  • Meeteenheden voor lineaire aandrijvingen.
 
Kernprogramma
  • Slag 1,7 ... 60 mm
  • Max. energieabsorptie per slag 0,005 ... 384 J
  • Instelbare demping, zelfinstellende, flexibele dempingsringen
  • Componenten voor het opvangen van de kinetische energie.
 
  • Producttypes, waarvoor intussen moderne alterntieve bestaan.
 
Kernprogramma
  • Bevestigingselementen, montage-elementen, zuigerstangactuatoren en geleidingen voor aandrijvingen.