Industriële schokdempers van Festo

Industriële schokdempers zijn hydraulische dempingselementen die bewegende massa's betrouwbaar en zacht afremmen. De zachte aanslag vóór de eindpositie voorkomt sterke aanslagen of terugvering, zodat aandrijvingen en machineonderdelen uiterst doeltreffend tegen slijtage of vernieling worden beschermd. Aangezien het gebruik van industriële schokdempers ongewenste schokjes en trillingen vermindert die automatisch optreden tijdens bewegingsaflopen als gevolg van schokken, dragen zij aanzienlijk bij tot een verhoging van de productiekwaliteit, de processnelheid, de productiestabiliteit en een verlenging van de levensduur van de productie-installaties. Ten slotte verminderen schokdempers in industriële installaties het bedrijfslawaai.

Hydraulische schokdemper

Ons assortiment hydraulische schokdempers voldoet aan de meest uiteenlopende eisen. Er zijn twee verschillende uitvoeringen van de zelfregelende producten met weggestuurde smoorfunctie. Enerzijds zijn er de varianten met een snel stijgende dempingskrachtcurve en een korte dempingsslag en anderzijds de varianten met een licht stijgende dempingskrachtcurve en een lange dempingsslag. Er zijn ook de verstelbare producten, waarbij de hardheid van de demping handmatig kan worden ingesteld. Onze hydraulische schokdempers zijn in principe geschikt voor lineaire toepassingen, bijvoorbeeld de YSR-C . Tot ons Festo kernprogramma behoort bijvoorbeeld ook de industriële schokdemper DYSS , die traploos kan worden ingeschroefd en bijzonder geschikt is voor trillingsarme werking. Er zijn ook schokdempers, bijvoorbeeld de DYSD voor roterende toepassingen.