kunststofslang
PUN-6X1-BL

Artikelnummer: 159664

uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen polyurethaan (bij de productie van levensmiddelen niet toegelaten).


 
 
 

Algemenen gebruiksvoorwaarden
Informatieblad

 
Informatieblad  
 
 
Kenmerk Waarde
Verzenddatum  tonen
Buitendiameter 6 mm
Debietrelevante buigradius 26,5 mm
Binnendiameter 4 mm
Min. buigradius 16 mm
Eigenschappen slang geschikt voor kabelrups voor toepassingen met hogere takttijden
Testcondities slang geschikt voor kabelrups: >5 miljoen cycli volgens FN 942021
Temperatuurafhankelijke werkdruk -0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Brandtest materiaal UL94 HB
Omgevingstemperatuur -35 ... 60 °C
Toelating TÜV
Productgewicht volgens lengte 0,0192 kg/m
Pneumatische aansluiting voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm
voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer
voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm
Kleur blauw
Shore-hardheid D 52 +/-3
Materiaal - opmerking vrij van koper en PTFE
RoHS conform
Materiaal slang TPE-U(PU)