Produkty
Napędy pneumatyczne
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy elektryczne
Silniki i sterowniki
Chwytaki
Systemy handlingowe
Technika podciśnieniowa
Zawory
Wyspy zaworowe
Motion Terminal
Czujniki
Systemy wizyjne
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Technika połączeń elektrycznych
Technika sterowania
Oprogramowanie
Inne elementy pneumatyczne
Automatyzacja procesów
Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Systemy o specyficznych funkcjach
 
 

Podstawowy program produkcyjny

Wyniki: 211
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki okrągłe zgodne z DIN ISO 6432
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10 mm
  • Skok 5, 10 mm
  • Siła 9.4 ... 47 N
  • Dwustronnego działania
  • Bez amortyzacji
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Zoptymalizowane pod względem przestrzeni zabudowy i wysokości
  • Średnica: 4, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 2.5 ... 25 mm
  • Siła: 4.9 … 4712 N
  • Dwustronnego działania, jednostronnego działania ze sprężyną powrotną
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
  • Wariant bez gwintu
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wariant z głowicą zaciskową
  • Średnica tłoka 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok 10 ... 2000 mm
  • Siła: 483 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Zamienność 1:1 z napędem liniowym DGP
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Napęd bez prowadnicy, realizuje tylko funkcję napędu
  • Średnica: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 153 ... 3016 N
  • Sygnalizacja położenia
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Warianty prowadzenia
    • Wykonanie standard
    • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych, obiegowych
  • Średnica: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 30 ... 1870 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Różne opcje amortyzacji
 
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z tłokiem łopatkowym
Podstawowy program produkcyjny
  • Lżejszy niż inne napędy wahadłowe
  • Obudowa zabezpieczona przez rozbryzgami wody i pyłem
  • Wielkość 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment 0.15 ... 20 Nm
  • Kąt obrotu 90, 180, 270°
  • Sygnalizacja położenia
  • Stałe elastyczne zderzaki tłumiące z obu stron
 
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z wałkiem zębatym/zębatką
Podstawowy program produkcyjny
  • Większa stabilność nawet przy mniejszych wielkościach
  • Produkt dla handlingu i techniki montażu
  • Wielkość: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment obr.: 0.2 ... 112 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 180°
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja: elastyczna (P), amortyzatory hydrauliczne
  • Wałek kołnierzowy
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 25 ... 589 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych, kulkowych w koszyczku (dla wielkości 20, 25)
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 13 ... 4712 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dostępne różne warianty.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy dla automatyzacji procesów > Napędy wahadłowe dla automatyzacji procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Konstrukcja z wałkiem zębatym i zębatką
  • Wielkość: 10 ... 2300
  • Moment obrotowy: 10 ... 2300 Nm
  • Kąt obrotu: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Napędy pneumatyczne > Amortyzatory hydrauliczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Skok 1,7 ... 5 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 0,005 ... 0,25 J
  • Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
  • Metalowe zderzaki z obu stron.
 
Napędy pneumatyczne > Amortyzatory hydrauliczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Skok: 2 ... 10 mm
  • zewnętrzna amortyzacja dla jednostki DGST
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Elementy mocujące do napędów
Podstawowy program produkcyjny
  • Zespół montażowy.
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Elementy mocujące do napędów
Podstawowy program produkcyjny
  • Łapy mocujące dla różnych napędów.