Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki tłoczyskowe
Siłowniki beztłoczyskowe
Napędy wahadłowe
Siłowniki typu tandem, siłowniki o dużej sile i siłowniki wielopołożeniowe
Napędy z prowadzeniem
Siłownik zderzakowy i separator
Siłowniki zaciskowe
Napędy membranowe i siłowniki mieszkowe
Stoły obrotowe
Napędy dla automatyzacji procesów
Amortyzatory hydrauliczne
Classic
Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów
 
 

Podstawowy program produkcyjny: Napędy pneumatyczne

Wyniki: 29
Drukuj
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki kompaktowe zgodne z ISO 21287
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki znormalizowane zgodne z ISO 15552
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wiele różnych wariantów
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 2800 mm
  • Siła: 483 … 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki znormalizowane > Siłowniki okrągłe zgodne z DIN ISO 6432
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Warianty zoptymalizowane pod względem przestrzeni zabudowy
  • Średnica 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/samonastawna
  • Kołnierz montażowy i krótka pokrywa końcowa
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki okrągłe
Podstawowy program produkcyjny
  • Amortyzacja samonastawna w położeniach końcowych
  • Średnica tłoka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica tłoka: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
  • Kołnierz montażowy
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
Nowość 11/2020
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Stroke length 5 ... 50 mm
  • Force 9.4 ... 1870 N
  • Double-acting
  • Cushioning without/fixed
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki kompaktowe, krótkoskokowe i płaskie
Podstawowy program produkcyjny
  • Więcej wariantów niż określa to norma
  • Średnica: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Amortyzacja stała/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wariant z głowicą zaciskową
  • Średnica tłoka 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok 10 ... 2000 mm
  • Siła: 483 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki tłoczyskowe > Siłowniki z głowicą zaciskową
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Zamienność 1:1 z napędem liniowym DGP
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Napęd bez prowadnicy, realizuje tylko funkcję napędu
  • Średnica: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 153 ... 3016 N
  • Sygnalizacja położenia
 
Napędy pneumatyczne > Siłowniki beztłoczyskowe > Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Podstawowy program produkcyjny
  • Warianty prowadzenia
    • Wykonanie standard
    • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych, obiegowych
  • Średnica: 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 8500 mm
  • Siła: 30 ... 1870 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Różne opcje amortyzacji
 
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z tłokiem łopatkowym
Podstawowy program produkcyjny
  • Lżejszy niż inne napędy wahadłowe
  • Obudowa zabezpieczona przez rozbryzgami wody i pyłem
  • Wielkość 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Moment 0.15 ... 20 Nm
  • Kąt obrotu 90, 180, 270°
  • Sygnalizacja położenia
  • Stałe elastyczne zderzaki tłumiące z obu stron
 
Napędy pneumatyczne > Napędy wahadłowe > Napędy wahadłowe z wałkiem zębatym/zębatką
Podstawowy program produkcyjny
  • Większa stabilność nawet przy mniejszych wielkościach
  • Produkt dla handlingu i techniki montażu
  • Wielkość: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment obr.: 0.2 ... 112 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 180°
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja: elastyczna (P), amortyzatory hydrauliczne
  • Wałek kołnierzowy
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z wózkami
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 25 ... 589 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych, kulkowych w koszyczku (dla wielkości 20, 25)
 
Napędy pneumatyczne > Napędy z prowadzeniem > Napędy z prowadnicami
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok 10 ... 400 mm
  • Siła 13 ... 4712 N
  • Sensorowanie położenia
  • Stała/regulowana amortyzacja
  • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
  • Prowadzenie na łożyskach kulkowych obiegowych
  • Dostępne różne warianty.
 
Napędy pneumatyczne > Napędy dla automatyzacji procesów > Napędy wahadłowe dla automatyzacji procesów
Podstawowy program produkcyjny
  • Konstrukcja z wałkiem zębatym i zębatką
  • Wielkość: 10 ... 2300
  • Moment obrotowy: 10 ... 2300 Nm
  • Kąt obrotu: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Napędy pneumatyczne > Amortyzatory hydrauliczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Skok 1,7 ... 5 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 0,005 ... 0,25 J
  • Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
  • Metalowe zderzaki z obu stron.
 
Napędy pneumatyczne > Amortyzatory hydrauliczne
Podstawowy program produkcyjny
  • Skok: 2 ... 10 mm
  • zewnętrzna amortyzacja dla jednostki DGST
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Elementy mocujące do napędów
Podstawowy program produkcyjny
  • Zespół montażowy.
 
Napędy pneumatyczne > Elementy do zabudowy na siłownikach/osprzęt do napędów > Elementy mocujące do napędów
Podstawowy program produkcyjny
  • Łapy mocujące dla różnych napędów.