Produkty
Zawory
Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie
Zawory rozdzielające uruchamiane mechanicznie i ręcznie
Zawory odcinające
Zawory ciśnieniowe
Zawory przepływowe
Zawory proporcjonalne
Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe
Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie
Zawory piezo
Pneumatyczne systemy sterowania
Classic
Osprzęt do zaworów
 
 

Podstawowy program produkcyjny: Zawory

Wyniki: 21
Drukuj
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Z serii VG
  • Przyłącza M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Złącze wtykowe 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Przepływ 90 ... 1380 l/min
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Zakres temperatury −5 ... +60°C
  • Napięcie 5, 12 24 V DC
  • Zawory in-line, semi in-line, sub-base
  • Uruchamianie elektryczne, z pilotem
  • Sprężyna powrotna pneumatyczna i mechaniczna
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Połączenie elektryczne przez płytę przyłączeniową serii VG
  • Przyłącza M5, M7, G1/8, G1/4
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8 mm
  • Przepływ 130 ... 1200 l/min
  • Napięcie 24 V DC
  • Zawory semi in-line, zawory sub-base
  • Sterowane elektrycznie, z pilotem
  • Powrót sprężyną pneumatyczną i mechaniczną
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Uniwersalne zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Mocna, elegancka seria zaworów łatwych w obsłudze
  • Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8
  • Złącze wtykowe 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Przepływ 600 ... 2400 l/min
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Zakres temperatury -10 ... +60°C
  • Napięcie 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • Zawór in-line
  • Uruchamiany elektrycznie, z pilotem
  • Sprężyna powrotna pneumatyczna i mechaniczna
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie > Znormalizowane zawory rozdzielające
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane mechanicznie i ręcznie
Podstawowy program produkcyjny
  • Funkcje zaworowe 3/2, 5/2, 5/3
  • Przyłącza G 1/8, G 1/4
  • Sposób uruchamiania: przełącznik, dźwignia naciskowa, dźwignia ręczna, przełączająca, dźwignia rolkowa z jałowym powrotem, przycisk
  • Uruchamianie bezpośrednie
  • Możliwa praca w zakresie podciśnienia
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane mechanicznie i ręcznie
Podstawowy program produkcyjny
  • Funkcje zaworu 3/2, 5/2
  • Przyłącza G 1/8, G 1/4
  • Uruchamianie popychaczem, dźwignią rolkową, dźwignią rolkową przechylną
  • Uruchamianie bezpośrednie lub z pilotem pneum.
  • Możliwa praca w zakresie podciśnienia
 
Zawory > Zawory rozdzielające uruchamiane mechanicznie i ręcznie
Podstawowy program produkcyjny
  • Możliwość sygnalizacji położenia dźwigni ręcznej
  • Przyłącza M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Przepływ 170 ... 3800 l/min
 
Zawory > Zawory odcinające > Zawory zwrotne i szybkiego odpowietrzania
Podstawowy program produkcyjny
  • Ręczne odpowietrzenie jest możliwe przy pomocy oddzielnego osprzętu
  • Przyłącze M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Przepływ 130 ... 1600 l/min
  • Zawór odcinający
    • Zawór zwrotny sterowany.
 
Zawory > Zawory przepływowe > Zawory dławiąco-zwrotne
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącza M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, również dostępna wersja z gwintem NPT
  • Przyłącza wtykowe 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Przepływ 0 ... 4320 l/min.
  • Zawór zwrotny/dławiący.
 
Zawory > Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/8", 1/4"
  • Gwint G lub NPT
  • Ciśnienie robocze 0 ... 90 bar
  • Ciśnienie nominalne 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór gniazdowy 2/2 (NZ), sterowany bezpośrednio
  • Materiał uszczelnienia FKM
  • Odpowiedni do zastosowań z wysokim ciśnieniem przy małym przepływie.
 
Zawory > Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • Gwinty G
  • Ciśnienie robocze 0 ... 10 bar
  • Ciśnienie nominalne 40 bar
  • Uruchamianie elektryczne
  • Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Zawór membranowy 2/2 (NZ), z wymuszonym sterowaniem
  • Materiał uszczelnienia NBR, EPDM, FKM
  • Odpowiedni do zastosowań jak zamknięte systemy chłodzenia lub napełniania.
 
Zawory > Uruchamiane elektrycznie zawory procesowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4 ... G2, możliwość dostawy również z gwintem NPT
  • Przepływ 1400 ... 31000 l/min
  • Montaż na przewodach
  • Uruchamiane elektrycznie, z pilotem, pneumatyczna sprężyna powrotna
  • Do stosowania z mediami gazowymi i cieczami.
 
Zawory > Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie
Podstawowy program produkcyjny
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Gwint G wg DIN ISO 228-1 lub gwint NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1 lub gwint Rc wg DIN 10226-2
  • Ciśnienie medium 0 ... 30 bar
  • Funkcja zaworu 2/2, NC (Normalnie zamknięty), NO (Normalnie otwarty), DA (Double Acting, odpowiedni dla prawie wszystkich mediów)
  • Wysoka odporność chemiczna i temperaturowa
  • Aprobata ATEX
 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Płyty zaślepki
Podstawowy program produkcyjny

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Płyty zaślepki
Podstawowy program produkcyjny

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Bloki przyłączeniowe
Podstawowy program produkcyjny

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Bloki przyłączeniowe
Podstawowy program produkcyjny

 

 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Cewki do elektrozaworów
Podstawowy program produkcyjny
  • Napięcie 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Układ przyłączy wg standardu przemysłowego.
 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Elementy mocujące do zaworów.
 
Zawory > Osprzęt do zaworów > Elementy mocujące i tabliczki opisowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Zaślepki do zamknięcia nieużywanych przyłączy.