Produkty
Czujniki
Czujniki zbliżeniowe
Czujniki indukcyjne
Czujniki położenia
Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Czujniki przepływu
Czujniki optyczne
Konwertery sygnału
Czujniki szczelinowe powietrzne
Skrzynki z czujnikami
Wyłączniki elektromechaniczne
Classic
Osprzęt
 
 

Podstawowy program produkcyjny: Czujniki

Wyniki: 10
Drukuj
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > Do rowka T
Podstawowy program produkcyjny
  • Elektroniczny PNP, NPN
  • Konfigurowalny
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe > do rowka okrągłego
Podstawowy program produkcyjny
  • Elektroniczny PNP, NPN
  • Konfigurowalny
  • Przyłącze elektryczne M8, M12, otwarty koniec kabla
  • 5 ... 30 V DC
 
Czujniki > Czujniki zbliżeniowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Obszerny asortyment osprzętu do każdego zastosowania.
    • Zespoły mocujące
    • Uchwyty czujników
    • Zatrzaski
    • Znaczniki położenia
 
Czujniki > Czujniki położenia
Podstawowy program produkcyjny
  • Do napędów wahadłowych DRVS 6 ... 40 i DSM 8, 10, 12
  • Wyjścia dwustanowe PNP, NPN i NO, NC swobodnie programowalne
  • Przyłącze elektryczne M8
  • Zakres sygnalizacji 0 ... 270°
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Podstawowy program produkcyjny
  • Ciśnienie 0 ... 10 bar
  • Napięcie 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Stan przełączania wskazywany przez diodę LED widoczną z każdej strony
  • Pneumatyczne przyłącze wtykowe
  • Dowolnie programowalny
  • Nastawialny punkt przełączania.
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Podstawowy program produkcyjny
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
  • Wyświetlacz o wysokim kontraście z niebieskim podświetleniem
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 to 16 bar
  • Wyjście dwustanowe do wyboru 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, złącze wtykowe 4 mm,
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
 
Czujniki > Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Podstawowy program produkcyjny
  • Obszerny asortyment osprzętu do każdego zastosowania.
    • Zespoły mocujące
    • Uchwyty czujników
    • Zatrzaski
    • Znaczniki położenia
 
Czujniki > Skrzynki z czujnikami
Podstawowy program produkcyjny
  • Zasada pomiaru elektromechaniczna lub magnetyczna stykowa
  • Element przełączający przełacznik przechylny, jednobiegunowy (SPDT)
  • Dla DC i AC
  • Zamontowany mostek montażowy
  • Przyłącze kabla i zaślepki są w zakresie dostawy
 
Czujniki > Osprzęt
Podstawowy program produkcyjny
  • Wiele różnych funkcji: asortyment czujników z Festo. Perfekcyjne dopasowanie jednego do drugiego, system modułowy kabli łączących NEBU do podłączania czujników – koniec problemów z podłączaniem.
 
Czujniki > Osprzęt
Podstawowy program produkcyjny
  • Adaper
  • Zderzaki
  • Kątownik mocujący
  • Uchwyt czujnika