Produkty
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Przewody
Złącza
Rury
Złącza wtykowe dla rur PQ
Łączniki wtykowe
Rozgałęziacze
Systemy przewodów ochronnych
Osprzęt do pneumatycznej techniki przyłączeniowej
 
 

Podstawowy program produkcyjny: Pneumatyczna technika przyłączeniowa

Wyniki: 7
Drukuj
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Przewody > Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
Podstawowy program produkcyjny
  • Wysoka odporność na mikroorganizmy i hydrolizę
  • Odpowiedni dla zastosowań w branży spożywczej
  • Średnica zewnętrzna: 2 ... 16 mm
  • Średnica wewnętrzna: 2.1 ... 11 mm
  • Ciśnienie robocze w zależności od temperatury: -0.95 ... 10 bar
  • Temperatura otoczenia: -35 ... 60 °C
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Woda
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Złącza > Złącza wtykowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącza M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Dla przewodów o średnicy zew. 2, 3, 4, 6 mm
  • Przyłącze gwintowane
    • Gwint metryczny z uszczelką
    • Gwint G z uszczelką
    • Gwint R z pokryciem PTFE
  • Odpowiednie do podciśnienia
  • Złącza wtykowe
  • Łączniki wtykowe
  • Łączniki wtykowe przegrodowe
  • Zaślepki wtykowe
  • Łączniki wtykowe z tulejkami wtykowymi
  • Zaślepki
  • Rozgałęziacze wielokrotne
  • Złącza wtykowe przegrodowe.
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Złącza > Złącza wtykowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącza R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Dla przewodów o średnicach zew. 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Przyłącze gwintowane
    • Gwint G z uszczelką
    • Gwint R z pokryciem PTFE
  • Odpowiednie do podciśnienia
  • Złącza wtykowe
  • Łączniki wtykowe
  • Łączniki wtykowe przegrodowe
  • Łączniki wtykowe z tulejkami wtykowymi
  • Złącza wtykowe przegrodowe
  • Zaślepki
  • Rozgałęziacze
  • Złącza przegrodowe
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Złącza > Złącza gwintowane
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Przyłącze gwintowane
    • Gwint metryczny z podkładką uszczelniającą
    • Gwint G z podkładką uszczelniającą.
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Łączniki wtykowe
Podstawowy program produkcyjny
  • AG przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • IG przyłącza G1/4, G3/8, G1/2
  • Przyłącze nasadkowe N9
  • Opcjonalny zawór ręczny 3/2 suwakowy
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Łączniki wtykowe
Podstawowy program produkcyjny
  • AG przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • IG przyłącza G1/4, G3/8, G1/2
  • Przyłącze nasadkowe N9
  • Do gniazd NPHS
 
Pneumatyczna technika przyłączeniowa > Łączniki wtykowe
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Średnica 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Przyłącze gwintowane
    • Gwint metryczny z podkładką uszczelniającą
    • Gwint G z podkładką uszczelniającą
  • Wypływ zamknięty z jednej strony
  • Wypływ zamknięty z obu stron
  • Bezpieczne łączniki zgodne z ISO 4414.