Produkty
Wyspy zaworowe
Uniwersalne wyspy zaworowe
Znormalizowane wyspy zaworowe
Wyspy zaworowe do określonych zastosowań
Wyposażenie elektryczne
Osprzęt do wysp zaworowych
 
 

Nowe produkty: Wyspy zaworowe

Wyniki: 2
Drukuj
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
Nowość od 7/2018: Płyty przyłączeniowe o szerokości 10 i 20 dla zaworów zwrotnych
  • Płyty przyłączeniowe w technologii polimerowej
  • Zawory dławiące o ustalonym przepływie
  • 3 wielkości zaworów w części pneumatycznej, możliwość rozbudowy o jedną pozycję zaworową
  • Przepływ 160 ... 870 l/min.
  • Szerokość 10, 14 i 20 mm
  • Przyłącze wtykowe 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • Przyłącze CTEU
  • Stopień ochrony IP65, IP67
  • Funkcje zaworów 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 i funkcje specjalne
 
Wyspy zaworowe > Uniwersalne wyspy zaworowe
Podstawowy program produkcyjny
Nowość od 7/2018: Płyty przyłączeniowe o szerokości 10 i 20 dla zaworów zwrotnych
  • Przepływ 360 ... 700 l/min
  • Szerokość 10, 20 mm
  • Wariantowość: Elastyczne zasilanie sprężonym powietrzem, różne strefy ciśnienia, dodatkowe zasilanie na dowolnej pozycji.
  • Szeregowe sterowanie zaworów – do 64 pozycji zaworowych lub 128 cewek.
  • Moduły do PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link.
  • Zakres ciśnienia -0,9 ... 10 bar
  • Stopień ochrony IP65
  • Moduły elektryczne wej./wyj., CPI, AS-Interface i przyłącza fieldbus przez modułowy terminal CPX.