Produkty
Automatyzacja procesów
Technika sterowania i remote I/O
Wyspy zaworowe
Zawory pilotowe
Skrzynki z czujnikami
Pozycjonery
Napędy liniowe
Napędy ćwierćobrotowe
Zawory kulowe i jednostki zaworów kulowych
Zawory z kątowym gniazdem
Przepustnice
Zawory uruchamiane elektrycznie na różne media
Zawory uruchamiane pneumatycznie na różne media
Przygotowanie sprężonego powietrza
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
 
 

Nowe produkty: Automatyzacja procesów

Wyniki: 4
Drukuj
Automatyzacja procesów > Przygotowanie sprężonego powietrza > Regulatory z filtrem > Pojedyncze urządzenia
Nowości 11/2018
  • Solidna obudowa spełniająca specjalne wymagania w zakresie automatyzacji procesów
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz i w niskich temperaturach do -60 °C
  • Odporny na promieniowanie UV i korozyjne środowisko
  • Przyłącza G1/8, G1/4, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Ciśnienie 0.5 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar
  • Przepływ 1920 ... 4115 l/min
  • Manometr
    • Bez manometru
    • Manometr jako osprzęt
  • Stopień filtracji 40 µm, 5 µm
  • Spust kondensatu
    • Ręczny
 
Automatyzacja procesów > Napędy ćwierćobrotowe
Podstawowy program produkcyjny
Nowość 7/2018: dodatkowe wersje
  • Konstrukcja z wałkiem zębatym i zębatką
  • Wielkość: 10 ... 2300
  • Moment obrotowy: 10 ... 2300 Nm
  • Kąt obrotu: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Przyłącze Namur dla elektrozaworów/skrzynki z czujnikami zgodne z normą VDI/VDE 3845
 
Automatyzacja procesów > Zawory kulowe i jednostki zaworów kulowych
Nowość od 7/2018: Z napędem ćwierćobrotowym DFPD
  • Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Przepływ 5,9 ... 243 m³/h lub 98 ... 4050 l/min
  • Gwint rurowy wg EN 10226-1
  • Zawór 2- i 3-drogowy z układem otworów L i T
 
Automatyzacja procesów > Zawory uruchamiane pneumatycznie na różne media
Podstawowy program produkcyjny
Nowość 4/2018: Dodatkowe wersje
  • Przyłącze 1/4", 1/2", clamp
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 6 bar
  • Uruchamiany pneumatycznie
  • Zawór zaciskowy 2/2
  • Obudowa aluminium + stal nierdzewna (Clean Design)
  • Materiał uszczelnienia EDPM, NBR, silikon
  • Dla dozowania cieczy/mediów proszkowych, granulatów i różnych materiałów mieszanych.