Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki beztłoczyskowe
Siłowniki ze sprzężeniem mechanicznym
Siłowniki ze sprzężeniem magnetycznym
 

Siłowniki beztłoczyskowe

  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica tłoka 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • Skok 1 ... 8500 mm
  • Siła 30 ... 3016 N
  • Warianty prowadzenia
    • Wykonanie podstawowe
    • Prowadzenie na łożyskach ślizgowych
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych.
    • Prowadnica do dużych obciążeń.
 
  • Średnica tłoka 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Skok 10 ... 4000 mm
  • Siła 68 ... 754 N
  • Warianty prowadzenia
    • Prowadzenie na łożyskach kulkowych.