Produkty
Napędy pneumatyczne
Napędy mieszkowe i membranowe
Siłowniki mieszkowe
Muskuły pneumatyczne
 

Napędy mieszkowe i membranowe

  Drukuj  
  • Wielkość 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 mm
  • Skok 60 ... 230 mm
  • Siła 0 ... 70000 N
  • Siłownik mieszkowy: jako napęd i sprężyna pneumatyczna do pracy w trudnych warunkach otoczenia, w zapyleniu lub pod wodą
  • Mieszki przewijane o dużym skoku w odniesieniu do wysokości zabudowy.
 
  • Wielkość 5, 10, 20, 40 mm
  • Długość nominalna 30 ... 9000 mm
  • Siła 140 ... 6000 N
  • Zaprasowane przyłącza
  • Napęd pneumatyczny bez tłoczyska, z membraną skurczową, dynamiczny, mocny, bez efektu stick-slip, jednostronnego działania ciągnący.
  • Muskuł jako napęd wzorowany na mięśniu biologicznym, z prawie liniową charakterystyką siła-skok