Produkty
Napędy pneumatyczne
Napędy wahadłowe
Napędy wahadłowe z tłokiem łopatkowym
Napędy wahadłowe z wałkiem zębatym/zębatką
Napędy obrotowo-liniowe
 

Napędy wahadłowe

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Moment obrotowy 0,15 ... 40 Nm
  • Kąt obrotu 0 ... 270°
  • Napęd wahadłowy z tłokiem łopatkowym, jako komponent ruchomy.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment obrotowy: 0.2 ... 112 Nm
  • Kąt obrotu: 0 ... 180°
  • Napęd wahadłowy do 180 stopni typu koło zębate-zębatka
 
  • Średnica tłoka 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Kąt obrotu 0 ... 272°
  • Moment obrotowy 1,25 ... 20 Nm
  • Napędy z oddzielnym sterowaniem poszczególnych ruchów.