Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki tandem, o dużej sile, siłowniki wielopołożeniowe
Siłowniki tandem o dużej sile
Siłowniki wielopołożeniowe
 

Siłowniki tandem, o dużej sile, siłowniki wielopołożeniowe

  Drukuj  
  • Średnica tłoka 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok 1 ... 500 mm
  • Siła 542 ... 18281 N
  • Większa siła nacisku niż konwencjonalnych siłowników dzięki szeregowemu połączeniu 2, 3 lub 4 siłowników o tej samej średnicy tłoka i tym samym skoku.
 
  • Średnica tłoka 25, 40, 63, 100 mm
  • Skok 1 ... 2000 mm
  • Siła 295 ... 4712 N
  • Przez szeregowe połączenie 2 do 5 siłowników o tej samej średnicy tłoka i różnych skokach można uzyskać siłownik 6 położeniowy.