Produkty
Serwopneumatyczne systemy pozycjonowania
Napędy z systemem pomiaru położenia
Napędy liniowe z układem pomiaru położenia
Napędy wahadłowe z układem pomiaru położenia
 

Napędy z systemem pomiaru położenia

  Drukuj  
  • Średnica tłoka: 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 153 ... 4712 N
 
  • Wielkość 25, 40, 63
  • Kąt obrotu 0 ... 272°
  • Masowy moment bezwładności 0.0015 kgm² ... 0.60 kgm².