Produkty
Napędy pneumatyczne
Napędy dla automatyzacji procesów
Napędy liniowe dla automatyzacji procesów
Napędy liniowe z układem pomiarowym położenia DFPI
Napędy liniowe Copac DLP
 

Napędy liniowe dla automatyzacji procesów

  Drukuj  
  • Średnica: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Skok 40 ... 990 mm
  • Siła 4712 ... 48255 N
  • Zintegrowany układ pomiaru położenia
  • Opcja zintegrowany pozycjoner i blok zaworowy
  • Tłoczysko z gwintem zewnętrznym
  • W oparciu o ISO 3358 lub ISO 15552
 
  • Średnica 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Skok 40 ... 600 mm
  • Siła 2800 ... 48000 N
  • Sygnalizacja położenia
  • Zintegrowane doprowadzenie powietrza
  • Tłoczysko z gwintem zewnętrznym
  • Przyłącze typu NAMUR dla elektrozaworów wg VDI/VDE 3845
  • Układ otworów mocujących dla zaworów procesowych wg DIN 3358.