Produkty
Napędy pneumatyczne
Napędy wahadłowe
Napędy obrotowo-liniowe
Napędy obrotowo-liniowe DSL
 

Napędy obrotowo-liniowe

  Drukuj  
  • Średnica tłoka 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Skok 10 ... 200 mm
  • Siła 102 ... 660 N
  • Kąt obrotu 0 ... 272°
  • Moment obrotowy 1,25 ... 20 Nm
  • Sygnalizacja położenia
  • Dwustronne tłoczysko.