Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki tłoczyskowe
Siłowniki z głowicą zaciskową
Siłowniki ISO z głowicą zaciskową DSBC-C
Siłowniki okrągłe z jednostką zaciskową DSNU-KP
Siłownik kompaktowy z głowicą zaciskową ADN-KP
Siłowniki DNCKE z jednostką zaciskową
 

Siłowniki z głowicą zaciskową

  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Siłownik uniwersalny
  • Standardowy profil z dwoma rowkami dla montażu czujników
  • Wariant z głowicą zaciskową
  • Średnica tłoka 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok 10 ... 2000 mm
  • Siła: 483 ... 7363 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 19 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana
 
  • Średnica: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 500 mm
  • Siła: 188 ... 4712 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała
 
  • Odpowiedni do stosowania w systemach sterowania w kategorii 1 zgodnie z EN ISO 13849-1 (niezawodny komponent)
  • Statyczna siła trzymania do 8000 N
  • Średnica tłoka: 40, 63, 100 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 754 ... 4712 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja regulowana