Produkty
Systemy handlingowe
Osprzęt do jednostek manipulatorów
Front unit dla EXCT
Profil wsporczy HMIA
Elementy podstawowe dla handlingu i techniki montażowej
Zespoły adapterów do napędów
Kolumna profilowa HMBS
Płyta adaptera HMAV
Zespoły do systemów wieloosiowych
Osprzęt do modułów HSP, HSW
 

Osprzęt do jednostek manipulatorów

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
  • Wielkość 8, 11
  • Nominalny moment obrotowy 0,75 ... 4.5 Nm
  • Ciągły ruch obrotowy
  • Dokładność powtarzalności ±0.01°
 
  • Profil nośny do wieloosiowych zestawów modułowych systemów montażowych i manipulacyjnych.
 
  • Elementy podstawowe do montażu napędów na profilach kolumnowych.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Zespoły adapterów dla dokładnego i niezawodnego przyłączania napędów.
 
  • Kolumna profilowa do wieloosiowych zestawów modułowych systemów montażowych i manipulacyjnych.
 
  • Płyty adapterów do wieloosiowych zestawów modułowych systemów montażowych i manipulacyjnych.
 
  • Zespoły adapterów do montażu układów wieloosiowych.
 
  • Zespoły adapterów, zespoły instalacyjne, pokrywy, itd.