Produkty
Napędy pneumatyczne
Amortyzatory hydrauliczne
Amortyzatory DYEF
Amortyzatory DYSS
Amortyzatory DYSR
Amortyzatory YSR-C
Amortyzatory YSRW
Amortyzatory YSRWJ
Amortyzatory DYSC
Amortyzatory DYSW
Hydrauliczne siłowniki tłumiące DYHR
 

Amortyzatory hydrauliczne

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Skok 1,7 ... 5 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 0,005 ... 0,25 J
  • Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron
  • Metalowe zderzaki z obu stron.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Skok: 2 ... 10 mm
  • zewnętrzna amortyzacja dla jednostki DGST
 
  • Skok 8 ... 60 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 4 ... 384 J
  • Amortyzacja regulowana.
 
  • Skok 4 ... 60 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 0,6 ... 380 J
  • Amortyzacja samonastawna.
 
  • Skok 8 ... 34 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 1,3 ... 70 J
  • Amortyzacja samo nastawialna, miękka charakterystyka.
 
  • Skok 8 ... 14 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 1 ... 3 J
  • Amortyzacja samo nastawialna, miękka charakterystyka.
 
  • Skok 4 ... 25 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 0.6 … 100 J
  • Tłumienie samonastawne
 
  • Skok 6 …20 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 0,8 ... 12 J
  • Amortyzacja samo nastawialna, miękka charakterystyka.
 
  • Skok 20 ... 60 mm
  • Maks. energia pochłaniana na skok 32 ... 384 J
  • Amortyzacja regulowana, twarda charakterystyka