Produkty
Zawory
Zawory rozdzielające uruchamiane mechanicznie i ręcznie
Zawory VHEF
Zawory VMEF
Zawór z dźwignią ręczną VHER
Zawory z przyłączem dla wtyczki
Zawory z przyłączem M5
Zawory z przyłączem G1/8
Zawory z przyłączem G1/4
Zawory wielopołożeniowe
Zderzak-nadajnik sygnału
 
Zawory >   

Zawory rozdzielające uruchamiane mechanicznie i ręcznie

  Drukuj  
  • Funkcje zaworu 3/2, 5/2, 5/3
  • Przyłącza G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Uruchamianie dźwignią, przełącznikiem, dźwignią ręczną
  • Uruchamianie bezpośrednie
  • Możliwa praca w zakresie podciśnienia
 
  • Funkcje zaworu 3/2, 5/2
  • Przyłącza G 1/8, G 1/4, 1/8 NPT, 1/4 NPT
  • Uruchamianie popychaczem, dźwignią rolkową, dźwignią rolkową przechylną
  • Uruchamianie bezpośrednie lub pilotem pneum.
  • Możliwa praca w zakresie podciśnienia
 
  • Możliwość sygnalizacji położenia dźwigni ręcznej
  • Przyłącza M5, G1/8, G1/4, G1/2, również dostępne z gwintem NPT
  • Przepływ 170 ... 3800 l/min
 
  • Przyłącze PK-3
  • Przepływ 80 l/min
  • Zawór z tworzywa sztucznego.
 
  • Przyłącze M5
  • Przepływ 80 l/min
  • Zawór metalowy.
 
  • Przyłącze G1/8
  • Przepływ 80 ...140 l/min
  • Zawór metalowy
    • Uruchamianie mechaniczne.
 
  • Przyłącze G1/4
  • Przepływ 80 ... 600 l/min
  • Zawór metalowy.
 
  • Przyłącze M5, G 1/4, G 1/2
  • Przepływ 125 ... 2700 l/min
    • Uruchamianie ręczne.
 
  • Stosować, jako pneumatyczny wyłącznik krańcowy
  • Przyłącze PK 3
  • Przepływ 16 ... 50 l/min.