Produkty
Zawory
Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie
Zawory z kątowym gniazdem VZXF
Zawory z gniazdem kątowym VZXA
Zawory zaciskowe (pinch valves) VZQA
Zawory kulowe VZBD
Zawory kulowe VZBE
Zawory kulowe VZBF
Zawory kulowe i jednostki zaworów kulowych VZBM
Zawory kulowe VAPB
Zawory kulowe i jednostki zaworów kulowych VZBC
Zawory kulowe i jednostki zaworów kulowych VZBA
Zespoły zawór kulowy-jednostka napędowa VZPR
Zawory pneumatyczne VLX
 
Zawory >   

Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 40 bar
  • Funkcja zaworu 2/2 NZ
  • Odpowiedni dla zastosowań z lekko zanieczyszczonymi mediami
  • Można stosować w aplikacjach z parą
  • Bezpośrednie zasilanie pilota powietrznego.
 
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Gwint G wg DIN ISO 228-1 lub gwint NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1 lub gwint Rc wg DIN 10226-2
  • Ciśnienie medium 0 ... 30 bar
  • Funkcja zaworu 2/2, NC (Normalnie zamknięty), NO (Normalnie otwarty), DA (Double Acting, odpowiedni dla prawie wszystkich mediów)
  • Wysoka odporność chemiczna i temperaturowa
  • Aprobata ATEX
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/4", 1/2", clamp
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 6 bar
  • Uruchamiany pneumatycznie
  • Zawór zaciskowy 2/2
  • Obudowa aluminium + stal nierdzewna (Clean Design)
  • Materiał uszczelnienia EDPM, NBR, silikon
  • Dla dozowania cieczy/mediów proszkowych, granulatów i różnych materiałów mieszanych.
 
  • Wielkość nominlna: DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 21/2" (ISO), 1/2" ... 21/2" (DIN)
  • Długie wspawane końce wg ASME-BPE i ISO 1127
  • Zaciski wg ASME-BPE i DIN 32676-B
  • Powierzchnie polerowane wg SFV4
  • Uszczelnienie PFTE z minimalną przestrzenią martwą
  • 2-drogowy zawór odcinający
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Wielkość nominalna: DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Gwint wg ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-drogowy; 2-drogowy ręczny, z blokowaną dźwignią ręczną
  • 3-drogowy, otwór L i T wersja pozioma
 
  • Wielkość nominalna: DN 1/2" … 8" (ISO 5211)
  • Gwint wg ANSI B 16.5. klasa 150
  • Zapewnione statyczne rozładowanie
  • API 607 aprobata ognioodporna
  • Zawór 2-drogowy
 
  • Port Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Przepływ 5,9 ... 243 m³/h lub 98 ... 4050 l/min
  • Gwint rurowy wg EN 10226-1
  • Zawór 2- i 3-drogowy z układem otworów L i T
 
  • Przyłącze Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Przepływ 2000 ... 23500 l/min
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Uruchamianie mechaniczne
  • Wykonania korozjo- i kwasoodporne.
  • Zawór kulowy 2-drogowy
 
  • Wielkości DN15 ... DN100
  • Przepływ 19.4 ... 1414 m³/h
  • Układ otworów zgodny z ISO 5211
  • Certyfikat ATEX
 
  • Przyłącze Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Przepływ 75 ... 895 l/min
  • Układ otworów wg ISO 5211
  • Wykonania korozjo- i kwasoodporne.
 
  • Przyłącze Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Przepływ 100 ... 8900 l/min
  • Uruchamianie elektryczne i pneumatyczne
  • Zawór kulowy z napędem
  • Układ przyłączy NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Wykonania korozjo- i kwasoodporne.
  • Zawór 2-drogowy.
 
  • Port G1/4 ... G1, również dostępna wersja z gwintem NPT
  • Przepływ 2400 14000 l/min
  • Uruchamianie pneumatyczne.