Produkty
Zawory
Osprzęt do zaworów
Cewki do elektrozaworów
Bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego
Z ochroną EX
 

Cewki do elektrozaworów

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Napięcie 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Układ przyłączy wg standardu przemysłowego.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Napięcie 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
    • Zabezpieczenie przeciwwybuchowe wg ATEX.