Produkty
Technika podciśnieniowa
Generatory podciśnienia
Generatory podciśnienia OVEL
Generatory podciśnienia OVEM, wersja metryczna
Generatory podciśnienia VN, pneumatyczne
Generatory podciśnienia VN, elektropneumatyczne
Generatory podciśnienia do wysp zaworowych CPV
Generatory podciśnienia-wkładki VN
 

Generatory podciśnienia

  Drukuj  
  • Montaż na listwie przyłączeniowej P z maks. 8 pozycjami
  • Wielkość nominalna 0,45 … 0,95 mm
  • Przyłącza
    • wtykowe QS3, QS4, QS6
  • Elektrozawór do włącz./wyłącz. podciśnienia
  • Opcjonalnie z impulsem wyrzutowym
  • Zintegrowany czujnik podciśnienia
 
  • Preventive maintenance
  • Generowanie podciśnienia i monitoring w jednym elemencie z wyświetlaczem
  • Średnica nominalna 0,45 ... 2.0 mm
  • Przyłącze
    • Przyłącze wtykowe QS6, QS8
  • Elektrozawór do Zał./Wył. Podciśnienia
  • Elektrozawór do impulsu wyrzutowego
  • Zintegrowany wyłącznik podciśnieniowy.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Kompaktowe generatory podciśnienia dla zdecentralizowanego, bezobsługowego generowania podciśnienia
  • Średnica nominalna 0,45 ... 3 mm
  • Przyłącze
    • Przyłącze wtykowe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gwint M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Tulejka wtykowa 4, 6 mm
  • Standard
    • Przyłącze podciśnienia pod kątem 90° do przyłącza zasilającego.
  • Do zabudowy na przewodzie pneumatycznym
    • Przyłącze podciśnienia w linii przyłącza zasilającego
  • Zawór pneumatycznego impulsu wyrzutowego.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Kompaktowe generatory podciśnienia dla zdecentralizowanego, bezobsługowego generowania podciśnienia z dodatkowymi wariantami
  • Średnica nominalna 0,45 ... 3 mm
  • Przyłącze
    • Przyłącze wtykowe QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Gwint M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Standard
    • Przyłącze podciśnienia pod kątem 90° do przyłącza zasilającego.
  • Do zabudowy na przewodzie pneumatycznym
    • Przyłącze podciśnienia w linii przyłącza zasilającego
  • Elektrozawór do zał./wył. podciśnienia
  • Zintegrowany czujnik podciśnienia.
 
  • Średnica nominalna 0,7 ... 1,4 mm
  • Przyłącze M7, G 1/8, G 1/4
  • Elektrozawór do zał./wył. podciśnienia
  • Elektrozawór dla impulsu wyrzutowego.
 
  • Do funkcji wytworzenia podciśnienia w specyficznej obudowie klienta
  • Średnica nominalna 0,45 ... 3 mm
  • Standard
    • Przyłącze podciśnienia pod kątem 90° do przyłącza zasilającego.