Produkty
Technika podciśnieniowa
Technika chwytania podciśnieniowego
Chwytak Bernoulli OGGB
Chwytak ESG z przyssawką okrągłą
Chwytak ESG z przyssawką owalną
Przyssawki ESS
Przyssawki ESV
Przyssawki VAS, VASB
 

Technika chwytania podciśnieniowego

  Drukuj  
  • Idealne rozwiązanie dla minimalnego kontaktu przy chwytaniu i dla chwytania giętkich, porowatych i kruchych elementów
  • Wielkość 60, 100, 140 mm
  • Przyłącze G1/8
  • Siła trzymania 10 N
  • Ciśnienie zasilania 0.1 ... 6 bar
 
  • Średnica przyssawki 2 ... 200 mm
  • Przyłącze
    • Gwint zewnętrzny
    • Gwint wewnętrzny
    • Przyłącze wtykowe
    • Końcówka nasadkowa
  • Przyssawka okrągła
    • Standard
    • Przyssawka ekstra głęboka
    • Fałdowa 1,5 fałdy
    • Fałdowa 3,5 fałdy
    • Kształt dzwonu
  • Kompensator wysokości
  • Kompensator kątowy
  • Filtr.
 
  • Wielkość przyssawki 4x10 ... 30x90 mm
  • Przyłącze
    • Gwint zewnętrzny
    • Gwint wewnętrzny
    • Przyłącze wtykowe
    • Końcówka nasadkowa
  • Przyssawka owalna
  • Kompensator wysokości
  • Kompensator kątowy
  • Filtr.
 
  • Przyssawki z gwintem montażowym
  • Średnica przyssawki 2 ... 200 mm, 4x10 ... 30x90 mm
  • Przyłącze
    • Gwint zewnętrzny
    • Gwint wewnętrzny
  • Przyssawka okrągła
    • Standard
    • Przyssawka ekstra głęboka
    • Fałdowa 1,5 fałdy
    • Fałdowa 3,5 fałdy
    • Kształt dzwonu
  • Przyssawka owalna.
 
  • Przyssawki wymienne ESS do chwytaków podciśnieniowych
  • Średnica przyssawki 20 ... 200 mm
  • Przyssawka okrągła
    • Standard
    • Przyssawka ekstra głęboka
    • Fałdowa 1,5 fałdy
    • Fałdowa 3,5 fałdy
    • Kształt dzwonu.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica przyssawki 1 ... 125 mm
  • Przyłącze
    • Gwint zewnętrzny
  • Przyssawka okrągła
    • Standard
    • Fałdowa 1,5 fałdy.