Produkty
Czujniki
Czujniki ciśnienia i podciśnienia
Czujniki ciśnienia SDE5
Czujniki ciśnienia SPAN
Czujniki ciśnienia SPAE
Czujniki ciśnienia SPAU
Czujniki ciśnienia SPAW
Czujnik ciśnienia SPAB
Czujniki ciśnienia SPTE
Czujniki ciśnienia SPTW
Wyłączniki ciśnieniowe PE, PEV, VPE, VPEV
Wyłącznik ciśnieniowy PEN
Czujniki ciśnienia SDE3
Osprzęt
 
Czujniki >   

Czujniki ciśnienia i podciśnienia

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Ciśnienie 0 ... 10 bar
  • Napięcie 15 ... 30 V DC
  • PNP
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Stan przełączania wskazywany przez diodę LED widoczną z każdej strony
  • Pneumatyczne przyłącze wtykowe
  • Dowolnie programowalny
  • Nastawialny punkt przełączania.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
  • Wyświetlacz o wysokim kontraście z niebieskim podświetleniem
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 to 16 bar
  • Wyjście dwustanowe do wyboru 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, złącze wtykowe 4 mm,
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Kompaktowa konstrukcja 30 x 30 mm
 
  • Interfejs komunikacyjny IO-Link
  • Czujnik ciśnienia
  • Czujnik podciśnienia
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 do 10 bar
  • Napięcie 18 ... 30 V DC
  • Wyjście dwustanowe PNP/NPN, przełączane
  • Normalnie zamknięty/normalnie otwarty, przełączany
 
  • LCD niebieski-czerwony
  • Stopień ochrony IP65
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 to 16 bar
  • Napięcie 20 ...30 V DC
  • Wyjście dwustanowe do wyboru 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, łącznik wtykowy 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Wyłącznik ciśnienia
  • Wyłącznik podciśnienia
 
  • Obracana obudowa 320°, wyświetlacz pod kątem 45°
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 ... +1 do 0 ... 100 bar
  • Napięcie 15 ...35 V DC
  • Wyjście dwustanowe 2x PNP lub 2x NPN
  • Wyjście elektryczne 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne G1/4-I i G 1/2-A
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy.
 
  • Ciśnienie robocze: -1 ... 10 bar
  • Napięcie 24 V DC
  • 2x PNP lub wersja stykowa
  • Czujnik ciśnienia
  • Czujnik podciśnienia
  • Punkt przełączania ustawiony na stałe.
 
  • Kompaktowość: 8-pozycyjny uchwyt dla montażu na ścianę
  • Zakres pomiaru ciśnienia 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bar
  • Ciśnienie względne
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Wyjście elektryczne 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Przyłącze pneumatyczne QS-3, QS-4 i tulejki wtykowe QS-4, QS-6
 
  • Pomiar nadciśnienia/podciśnienia
  • Bez uszczelnień: Element pomiarowy ciśnienia i interfejsy z stali nierdzewnej
  • Stopień ochrony IP67
  • Zakres pomiaru ciśnienia: -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Ciśnienie względne
  • Napięcie 8 ... 30 V DC
  • Wyjście elektryczne: 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Przyłącze pneumatyczne: G1/4
 
  • Ciśnienie 1 ... 12 bar
  • Napięcie 24 V DC
  • Mechaniczny
  • Bezstykowy
  • Nastawialny punkt przełączania
  • Wskaźnik ciśnienia
 
  • Ciśnienie -1 ... 8 bar
  • Napięcie 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Wyłącznik ciśnieniowy
  • Wyłącznik podciśnieniowy
  • Wskaźnik stanu przełączania
  • Nastawialny punkt przełączania.
 
  • Zoptymalizowany, podświetlany wyświetlacz LCD
  • Stopień ochrony IP67
  • Wariant ATEX
  • Czujnik ciśnienia
  • Czujnik podciśnienia
  • Pomiar różnicy ciśnień
  • Przyłącze pneumatyczne: QS-4
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Obszerny asortyment osprzętu do każdego zastosowania.
    • Zespoły mocujące
    • Uchwyty czujników
    • Zatrzaski
    • Znaczniki położenia