|
|
- Wyłączniki zbliżeniowe Festo są specjalnie zoptymalizowanymi czujnikami położenia dla siłowników Festo. Wykrywają one pole magnetyczne wytwarzane przez magnes stały wbudowany w tłok siłownika, dzięki temu w sposób pośredni wskazują położenia tłoka.
- Dostępny asortyment obejmuje czujniki dowolnie konfigurowalne, moduły i rozwiązania dla specjalnych zastosowań jak w strefach zagrożonych wybuchem, środowiskach kwasowych, w przemyśle spożywczym, przy spawaniu, itd.
|
|
|
|
|
|
- Czujniki serii SIĘ… reagują na wszystkie metale. Pozwalają na detekcję lub pomiar odległości obiektów metalowych.
|
|
|
|
|
|
- Bezdotykowy przetwornik położenia w sposób ciągły rejestruje ruch tłoka w zakresie pomiarowym położenia i daje na wyjściu sygnał w postaci standardowego sygnału analogowego prądowego lub napięciowego. Jest to idealne rozwiązanie dla aplikacji z detekcją obiektów i monitorowaniem procesów jak pomiar grubości, zużycia, testowania dobry/zły itp.
|
|
|
|
|
|
- Czujniki ciśnienia i wyłączniki podciśnieniowe dla kontroli wartości ciśnienia: programowalne lub jako produkt modułowy.
|
|
|
|
|
|
- Diagnostyka i monitorowanie warunków procesów można uprościć poprzez monitoring przepływu. Zmienny przepływ jest często wskazuje na występowanie problemów. Dodatkowo można monitorować jakość produktu końcowego.
|
|
|
|
|
|
- Dzięki ich funkcjom optycznym, czujniki obejmują szeroki zakres różnych funkcji, od rozpoznawania kolorów i wykrywania bardzo małych części po czujniki laserowe odległości. Wszystko w pełni skoordynowane z produktami i usługami Festo.
|
|
|
|
|
|
- Przetwornik sygnału SVE4 konwertuje sygnał analogowy z wyjścia czujnika na punkty przełączania, które można bezpośrednio ustawić w przetworniku. Idealny w zastosowaniach tam gdzie jest ograniczona dostępność czujników.
|
|
|
|
|
|
- Czujniki pneumatyczne są bezdotykowymi nadajnikami sygnału. Są szczególnie polecane do sygnalizacji położeń końcowych i ich monitorowania tam, gdzie jest wymagana duża dokładność. Małe wymiary pozwalają na stosowanie w trudno dostępnych miejscach, w szerokim zakresie temperatur otoczenia i gdzie występuje duża koncentracja zanieczyszczeń.
|
|
|
|
|
|
- Sygnalizacja położeń końcowych napędu wahadłowego jest możliwa z wykorzystaniem odpowiednich czujników pneumatycznych, elektrycznych lub indukcyjnych, które są mocowane przez odpowiednie uchwyty bezpośrednio do napędu.
- Do pracy w trudnych warunkach otoczenia jak zagrożenie korozją lub zapylenie są dostępne skrzynki z czujnikami o solidnej konstrukcji. Jest to idealny produkt dla całego spektrum technik procesowych.
|
|
|
|
|
|
- Krańcówki elektryczne są stosowane do sygnalizacji położeń końcowych lub pośrednich. W zależności od podłączenia można je stosować jako normalnie otwarte, normalnie zamknięte lub przełączane.
|
|
|
|
|
|
- Typy produktów, dla których obecnie istnieją bardziej nowoczesne alternatywne typy
|
|
|
|
|
|
- Obszerny asortyment osprzętu do każdego zastosowania.
- Zespoły mocujące
- Uchwyty czujników
- Zatrzaski
- Znaczniki położenia
|
|
|
|