Produkty
Czujniki
Czujniki optyczne
Optoelectronic sensors SOOD
Optoelectronic sensors SOOE
Czujniki optoelektroniczne SOEG-RS/RT
Czujniki optoelektroniczne SOEG-E/S
Czujnik koloru SOEC
Czujniki SOE4 do podłączenia światłowodów
Czujniki optyczne widełkowe SOOF
Elementy odblaskowe
Osprzęt
 
Czujniki >   

Czujniki optyczne

  Drukuj  
  • Różne funkcje optyczne w zminiaturyzowanej obudowie czujnika.
  • PNP i NPN w jednym urządzeniu
  • Konstrukcja blokowa 26x14 mm
  • Zakres do 10 m
  • Bezpieczna i stabilna detekcja
  • Kabel 150 mm z wtyczką M8x1, 3-pin
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
 
  • Wszystkie funkcje optyczne w obudowie czujnika IP69K.
  • Komunikacja IO-Link
  • PNP i NPN w jednym urządzeniu
  • Konstrukcja blokowa 45x22 mm
  • Zakres do 20 m
  • Niezawodne i stabilne wykrywanie części i pomiar odległości
  • Wtyczka M8x1, 3-pin
 
  • Gwint M 12x1, M 18x1
  • Kształt prostopadłościenny 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 0 …20000 mm
  • Czujnik optyczny odbiciowy
  • PNP
  • NPN
  • Wersja z kablem
  • Wersja w wtyczką.
 
  • Gwint M 18x1
  • Kształt prostopadłościenny 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 0 …20000 mm
  • Zapora świetlna
  • PNP
  • NPN
  • Wersja z kablem
  • Wersja w wtyczką.
 
  • Kształt prostopadłościenny 50x50 mm
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 12 ... 32 mm
  • Czujnik koloru
  • PNP
  • Wersja w wtyczką.
 
  • Częstotliwości przełączania do 8000 Hz
  • Warianty z diodami LED, wyjścia dwustanowe i analogowe
  • Ustawianie przez Teach-in (uczenie).
 
  • Częstotliwości przełączania do 4000 Hz
  • Szerokość widełek 30 ... 120 mm
  • Minimalna wykrywalna średnica obiektu 0,5 mm
  • Trwała metalowa obudowa.
 
  • Do czujników optycznych odbiciowo-zaporowych
 
  • Obszerny asortyment osprzętu do każdego zastosowania.
    • Zespoły mocujące
    • Uchwyty czujników
    • Zatrzaski
    • Znaczniki położenia