Produkty
Czujniki
Osprzęt
Kable przyłączeniowe
Wskaźniki położenia SASF
Światłowody SOEZ, SOOC
Elementy mocujące
Tabliczka opisowa
Łącznik wtykowy
Urządzenia testowe
 
Czujniki >   

Osprzęt

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Wiele różnych funkcji: asortyment czujników z Festo. Perfekcyjne dopasowanie jednego do drugiego, system modułowy kabli łączących NEBU do podłączania czujników – koniec problemów z podłączaniem.
 
  • Do montażu na wałkach napędowych standardowych napędów zgodnie z VDI/VDE 3845
  • Cztery stałe występy w odstępach, co 90°
  • Dla napędów dla ruchu zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z obrotem 90° i 180°
 
  • Gwint M4, M6
  • Napięcie 10 ... 30 V DC
  • Zakres roboczy 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Wersja z kablem
  • Wersja w wtyczką.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Adaper
  • Zderzaki
  • Kątownik mocujący
  • Uchwyt czujnika
 
  • Tabliczki opisowe do czujników, itd.
 

 

 
  • Tester czujników.