Produkty
Zawory
Pneumatyczne systemy sterowania
Quickstepper FSS
Blok sterowania oburęcznego ZSB
Liczniki pneumatyczne PZ, PZA, PZV
Pneumatyczne elementy czasowe PZVT
Licznik elektryczny CCES
Osprzęt do sterowań pneumatycznych
 
Zawory >   

Pneumatyczne systemy sterowania

  Drukuj  
  • Przyłącze z końcówką nasadkową 3 mm
  • Przepływ 60 l/min
  • Pneumatyczno-mechaniczny programator krokowy z 12 krokami i z logicznym obwodem startu
  • Gotowa do instalacji jednostka sterowania sekwencyjnego
  • Praca krokowa z potwierdzeniem poprzedniego kroku
 
  • Przyłącze G 1/8
  • Przepływ 50 l/min
  • Uruchamianie przy pomocy dwóch rąk.
 
  • Przyłącze M5
  • Przepływ 50 l/min
  • Czas opóźnienia 0,2 ... 3 s, 2 ... 30 s, 8 ... 120 s, 20 ... 300 s
  • Licznik sumujący
  • Licznik z wstępnym ustawieniem
  • Montaż na pulpicie
  • Pokrywa ochronna.
 
  • Przyłącze M5
  • Przepływ 50 l/min
  • Czas opóźnienia
  • 0,2 ... 3 s
  • 2 ... 30 s
  • 8 ... 120 s
  • 20 ... 300 s.
 
  • 8-cyfrowy wyświetlacz LCD
  • Niezależne zasilanie
  • Do montażu na panelu przednim
  • Podłączenie przez listwę zaciskową
  • Przycisk Reset.
 
  • Osprzęt montażowy do pneumatycznych systemów sterowania