|
|
|
|
|
|
|
Drukuj
|
|
|
|
- Poliamid
- Średnica zewnętrzna 12 … 28 mm
- Ciśnienie robocze -0,95 ... 7 bar
- Temperatura otoczenia -25 ... 75 ℃
- Medium robocze
- Sprężone powietrze
- Podciśnienie
- Ciecze.
|
|
|
|
|
|
- Stop aluminium
- Średnica zewnętrzna 12 … 28 mm
- Ciśnienie robocze -0,95 ... 7 bar
- Temperatura otoczenia -30 ... 75 °C
- Medium robocze
- Sprężone powietrze
- Podciśnienie
- Ciecze.
|
|
|
|
|
|
- Polietylen, stop aluminium
- Średnica zewnętrzna 6 … 8 mm
- Ciśnienie robocze -0,95 ... 30 bar
- Temperatura otoczenia -29 ... 65 ℃
- Medium robocze
- Sprężone powietrze
- Podciśnienie.
|
|
|
|
|
|