Produkty
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Przewody
Przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej
Przewody o kalibrowanej średnicy wewętrznej
Przewody spiralne
 

Przewody

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Średnica zewnętrzna 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 mm
  • Średnica zewnętrzna 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Kalibrowana średnica zewnętrzna
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Woda
  • Materiały
    • Poliamid
    • Polichlorek winylu
    • Perfluoralkoxyalkan
    • Polietylen
    • Poliuretan
  • Przewodu DUO
  • 2 przewodu połączone razem
 
  • Średnica wew. 9, 13 mm
  • Standard, kalibrowana śred.. wew.
  • Medium robocze
    • sprężone powietrze
    • podciśnienie
  • Materiał
    • poliuretan
 
  • Średnica 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Długość robocza 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Medium robocze
    • Sprężone powietrze
    • Podciśnienie
    • Woda
  • Materiał
    • Poliamid
    • Poliuretan
  • Zmontowany z złączami.