|
|
|
|
|
|
|
Drukuj
|
|
|
|
- AG przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- IG przyłącza G1/4, G3/8, G1/2
- Przyłącze nasadkowe N9
- Opcjonalny zawór ręczny 3/2 suwakowy
|
|
|
|
|
|
- AG przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- IG przyłącza G1/4, G3/8, G1/2
- Przyłącze nasadkowe N9
- Do gniazd NPHS
|
|
|
|
|
|
- Przyłącze M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Średnica 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint metryczny z podkładką uszczelniającą
- Gwint G z podkładką uszczelniającą
- Wypływ zamknięty z jednej strony
- Wypływ zamknięty z obu stron
- Bezpieczne łączniki zgodne z ISO 4414.
|
|
|
|
|
|
- Przyłącze M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
- Średnica 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Przyłącze gwintowane
- Gwint metryczny z podkładką uszczelniającą
- Gwint G z podkładką uszczelniającą
- Wypływ zamknięty z jednej strony
- Wypływ zamknięty z obu stron
- Bezpieczne łączniki zgodne z ISO 4414.
|
|
|
|
|
|
- Wtyczki wielokrotne KSV i odpowiednie łączniki wtykowe
- Gniazda wielokrotne KDVF i odpowiednie tulejki wtykowe
|
|
|
|
|
|
|