Produkty
Pneumatyczna technika przyłączeniowa
Rozgałęziacze
QSLV, QSYTF, QST, QSQ
Rozgałęziacze FR
Rozgałęziacze obrotowe GF
 

Rozgałęziacze

  Drukuj  
  • Przyłącza R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Dla przewodów o śred. zew.: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Przyłącze gwintowane
    • Gwint R z pokryciem PTFE
    • Gwint G z uszczelką
    • Łączniki wtykowe
  • Możliwość obracania w zakresie 360°
 
  • Przyłącze M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Ciśnienie robocze 0 ... 16 bar
  • Wyloty 4, 8, 9, 12.
 
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Ciśnienie robocze -0,95 ... 10 bar
  • 4 wyloty lub 2 wyloty osiowe i promieniowe
  • Prędkość obrotowa 300 ... 3000 obr./min.