Produkty
Napędy pneumatyczne
Siłowniki tłoczyskowe
Siłowniki z stali szlachetnej
Siłowniki okrągłe CRDSNU
Siłowniki znormalizowane CRDNG
Siłowniki okrągłe CRHD
 

Siłowniki z stali szlachetnej

  Drukuj  
  • Średnica: 12, 16, 20, 25 mm (wersja znorm.)
  • Średnica: 32, 40, 50, 63 mm
  • Skok: 1 ... 500 mm
  • Siła: 51 ... 1870 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja stała/regulowana/samonastawna
 
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Skok: 10 ... 2000 mm
  • Siła: 483 ... 7360 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja regulowana
 
  • Średnica: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Skok: 10 ... 500 mm
  • Siła: 483 ... 4712 N
  • Dwustronnego działania
  • Sygnalizacja położenia
  • Amortyzacja regulowana