Produkty
Technika sterowania
Wyposażenie elektryczne
System automatyzacji CPX-E
Dla systemu automatyzacji CPX-E
Terminal CPX
Dla terminala CPX
Terminal CPX-P
Dla terminala CPX-P
Dla systemu instalacyjnego CTEL
Moduły fieldbus CTEU
CPI System instalacyjny CTEC
Do wysp zaworowych MPA-S
Do wysp zaworowych CPV, CPA
AS-Interface - Komponenty
Osłona CAFC
Osprzęt do terminali elektrycznych
 

Wyposażenie elektryczne

  Drukuj  
  • System automatyzacji CPX-E to rozbudowany system sterowania i automatyzacji z funkcyjnym ukierunkowaniem na sterowanie ruchem w dziedzinie handlingu.
  • Dostępne są następujące moduły:
    • Sterownik
    • Moduły komunikacyjne
    • Moduły I/O
    • Moduły Master IO-Link
 
Nowość 7/2019: Dodatkowe wersje
  • Indywidualne komponenty do systemu automatyzacji CPX-E
    • Sterownik
    • Moduły komunikacyjne
    • Moduły I/O
    • Moduły Master IO-Link
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Integracja funkcji z wykorzystaniem modułów technologicznych
  • Warianty instalacji
    • Stand-alone jako remote I/O
    • Z wyspą zaworową VTSA-F
    • Z wyspą zaworową VTSA
    • Z wyspą zaworową MPA-L
    • Z wyspą zaworową MPA-S
  • Moduły I/O
    • Cyfrowe
    • Analogowe
  • Opcjonalnie sterownik CODESYS
 
Nowość 7/2019: Dodatkowe wersje
  • Pojedyncze komponenty dla terminala CPX
  • Moduły Wej./Wyj.
    • Cyfrowe / Analogowe
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe.
 
  • Tryb pracy
    • Stand-alone
    • z wyspą zaworową MPA-S
  • Protokoły filedbus
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Alternatywne przyłącza
    • M12 (IP65)
    • Listwa zaciskowa (IP54)
 
  • Pojedyncze komponenty dla terminal elektrycznego CPX-P
  • Moduły wej./wyj.
    • iskrobezpieczne
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • Moduły magistralowe
  • Bloki przyłączeniowe
  • Bloki łączące
  • Płyty końcowe
 
  • Komponenty dla integracji system modułów zdecentralizowanych na platformie CPX
  • Idealne dla budowy podsystemów
 
  • Moduł fieldbus dla wysp zaworowych VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL i CPV
  • Protokoły:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • Opcjonalnie: 2 interfejsy I-Port w bloku CAPC dla systemu instalacyjnego CTEL
 
  • Kompletna koncepcja dla decentralizacji maszyny i struktury systemu
  • 4 linie instalacyjne dla jednego interfejsu CP
  • Długość każdej linii 10 m
  • 4 moduły CP w każdej linii
  • 32 wejścia i 32 wyjścia w każdej linii.
 
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Czujniki ciśnienia
  • Zasilacze
  • Inny osprzęt
 
  • Blok sterownika
  • SF3 (z Festo Fieldbus)
  • SB60
  • SF60 (z DeviceNet)
  • Przyłącze magistrali Direct Link z rozszerzeniem dla systemu CP
  • Moduły Wej./Wyj.
  • Cyfrowe.
 
  • Moduły I/O
  • Interfejsy przyłączeniowe zaworów
  • AS-Interface/ fieldbus gateways
  • Urządzenie adresujące
  • Zasilacze AS-Interface
 
  • Pokrywa do wysp zaworowych CPX/MPA
  • Oszczędność przestrzeni zabudowy dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Łatwe zamawianie i montaż.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Rezystor końcowy
  • Elementy mocujące
  • Elementy montażowe
  • Osprzęt podłączeniowy