Produkty
Przygotowanie sprężonego powietrza
Kombinacje zespołów przygotowania powietrza
Typoszereg MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

Typoszereg MS

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/8, G1/4, G3/8
  • Przepływ 550 ... 1500 l/min.
 
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Przepływ 1900 ... 5100 l/min.
 
  • Przyłącza: G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • Przepływ: 5100 ... 14000 l/min
 
New product 7/2019
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
New product 7/2019
  • Energy efficiency module as an extension for the new MSE6-C2M or a CPX terminal
    • low-cost without bus nodes
    • leakage detection
    • pressure measurement
    • flow measurement
 
  • Inteligentny zespół przygotowania powietrza dla uzyskania wysokiej efektywności energetycznej systemów pneumatycznych
  • Przyłącza G1/2
  • Przepływ 4500 l/min.
  • Wykrywanie przecieków na bazie spadku ciśnienia
  • Monitoring ciśnienia
  • Monitoring przepływu
  • Informacja o zużyciu powietrza
  • Komunikacja przez filedbus