|
|
Drukuj
|
|
|
|
- Wielkość 6, 9
- Przyłącza G1/2, G3/4, G1, również dostępne z gwintem NPT
- Ciśnienie 3.5 ... 16 bar
- Przepływ 16000 l/min
- Napięcie 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
- Sterowanie elektryczne
- Manometr z skalą w bar, psi, MPa
- Zawór 3/2 normalnie zamknięty
- Tłumik hałasu
- Kierunek przepływu
- z lewej do prawej strony
- z prawej do lewej strony
|
|
|
|
|
|
- Wielkość 4, 6, 9, 12
- Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, również z gwintami NPT
- Ciśnienie 0 ... 21 bar
- Przepływ 1200 ... 32 000 l/min
- Sposób uruchamiania
- Zawór -3/2, normalnie zamknięty
- Tłumik hałasu
- Kierunek przepływu
- Z lewej do prawej strony
- Z prawej do lewej strony.
|
|
|
|
|
|
- Wielkość 4, 6, 9, 12
- Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, również z gwintami NPT
- Ciśnienie 3 ... 18 bar
- Przepływ 1000 ... 32000 l/min
- Napięcie 24 V DC, 110, 230 V AC
- Sposób uruchamiania
- Zawór -3/2, normalnie zamknięty
- Tłumik hałasu
- Kierunek przepływu
- Z lewej do prawej strony
- Z prawej do lewej strony.
|
|
|
|
|
|
- Wielkość 4, 6, 12
- Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, również z gwintami NPT
- Ciśnienie 2 ... 21 bar
- Przepływ 1000 ... 42000 l/min
- Sposób uruchamiania
- Uruchamianie pneumatyczne
- Tłumik hałasu
- Kierunek przepływu
- Z lewej do prawej strony
- Z prawej do lewej strony.
- Do powolnego załączania zasilania i odpowietrzania urządzeń pneumatycznych. (do stosowania z zaworami załączającymi EM1 i EE)
|
|
|
|
|
|
- Wielkość 4, 6, 12
- Przyłącza G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, również z gwintami NPT
- Ciśnienie 3 ... 18 bar
- Przepływ 1000 ... 42000 l/min
- Napięcie 24 V DC, 110, 230 V AC
- Sposób uruchamiania
- Tłumik hałasu
- Kierunek przepływu
- Z lewej do prawej strony
- Z prawej do lewej strony.
- Do powolnego załączania zasilania i odpowietrzania urządzeń pneumatycznych. (do stosowania z zaworami załączającymi EM1 i EE)
|
|
|
|
|