|
|
|
|
|
|
|
Drukuj
|
|
|
|
|
- Średnica 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Skok 40 ... 600 mm
- Siła 2800 ... 48000 N
- Sygnalizacja położenia
- Zintegrowane doprowadzenie powietrza
- Tłoczysko z gwintem zewnętrznym
- Przyłącze typu NAMUR dla elektrozaworów wg VDI/VDE 3845
- Układ otworów mocujących dla zaworów procesowych wg DIN 3358.
|
|
|
|
|
|
- Średnica: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
- Skok 40 ... 990 mm
- Siła 4712 ... 48255 N
- Zintegrowany układ pomiaru położenia
- Opcja zintegrowany pozycjoner i blok zaworowy
- Tłoczysko z gwintem zewnętrznym
- W oparciu o ISO 3358 lub ISO 15552
|
|
|
|
|
|
- Zestaw adaptera
- Fabryczny kabel przyłączeniowy dla DFPI-...-P-...
- Szybka i łatwa instalacja
- Długości 0.6, 5, 10, 15, 20, 25 i 30 m
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4
|
|
|
|
|
|