Produkty
Automatyzacja procesów
Skrzynki z czujnikami
Skrzynka czujnikowa SRBC
Skrzynki czujnikowe SRBG
Skrzynka czujnikowa SRBE
Skrzynka z wyjściem analogowym SRAP
Skrzynka z wyłącznikami krańcowymi DAPZ
Wskaźniki położenia SASF
 

Skrzynki z czujnikami

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Zasada pomiaru elektromechaniczna lub magnetyczna stykowa
  • Element przełączający przełacznik przechylny, jednobiegunowy (SPDT)
  • Dla DC i AC
  • Zamontowany mostek montażowy
  • Przyłącze kabla i zaślepki są w zakresie dostawy
 
  • Indukcyjna zasada pomiaru z podwójnym czujnikiem
  • Funkcja element przełączającego N/O, w przypadku AS-Interface do wyboru N/Z - N/O
  • Napięcie robocze 6 ... 60 V DC
  • Bezpośredni montaż na napędach ćwierćobrotowych VDI/VDE 3845
 
  • Odczyt położenia: styk mechaniczny, kontaktron lub czujnik indukcyjny
  • Styk przełączny, jedna (SPDT) lub dwie (DPDT) pary styków
  • Wyjścia PNP, NPN, 2-przewodowe, DC, Namur
  • Dla napięcia DC i AC
  • Preinstalowana konsola montażowa
  • Z możliwością stosowania w strefie zagrożonej wybuchem
 
  • Skrzynka z czujnikami analogowymi
  • Dla monitorowania położenia napędów ćwierćobrotowych
  • Sygnał wyjściowy: 4 ... 20 mA
 
  • Interfejs dla napędu wg Namur VDI/VDE 3845
  • Szybki i prosty montaż i podłączenie
  • Zintegrowane uruchomienie przez elektrozawór
  • DAPZ-SB-I-... z przyłączem AS-Interface.
 
  • Do montażu na wałkach napędowych standardowych napędów zgodnie z VDI/VDE 3845
  • Cztery stałe występy w odstępach, co 90°
  • Dla napędów dla ruchu zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z obrotem 90° i 180°