Produkty
Automatyzacja procesów
Zawory pilotowe
Elektrozawory VSNC
Elektrozawory NVF3
Elektrozawory VFOC
Elektrozawory VOFD
 

Zawory pilotowe

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Wszystkie cewki można montować na rurce w korpusie zaworu
  • Przyłącze: G1/4, NPT1/4
  • Przepływ: 900 ... 1000 l/min
  • Napięcie: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Układ portów NAMUR wg VDE/VDI 3845
  • Uruchamiany cewką, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Różne systemy cewek Ex, IEC Ex, FM EX
  • Konwertowalny z funkcji 5/2 na 3/2
 
  • Przyłącza G1/4, NPT 1/4
  • Przepływ 900 l/min
  • Napięcie 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Układ portów zgodny z NAMUR, wg. VDE/VDI 3845
  • Sterowanie elektryczne, z pilotem
  • Mechaniczna sprężyna powrotna
  • Wersja ATEX
  • Możliwość zmiany funkcji z 5/2 na 3/2
 
  • Przełączanie między wew./zew. zasilaniem pilota przez zintegrowany zawór drogowy
  • Funkcje zaworów 3/2, 5/2 mono- i bistabilne
  • Przyłącza G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napięcie 24, 110, 230 V DC, UC
  • Ochrona przeciwwybuchowa EX me i EX ia, ATEX
  • Mocna i odporna na korozję powierzchnia
 
  • Przyłącze: G1/4, G1/4, NPT1/4 i Namur
  • Napięcie: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Ochrona przeciwwybuchowa: EX me i EX d, ATEX
  • Wytrzymały i odporny na korozję dzięki twardej emulgowanej powierzchni
  • Certyfikat SIL dla zastosowań ESD.