Produkty
Automatyzacja procesów
Zawory procesowe
Zawory z kątowym gniazdem
Zawory z kątowym gniazdem VZXF
Zawory z gniazdem kątowym VZXA
 

Zawory z kątowym gniazdem

= Podstawowy program produkcyjny
  Drukuj  
Podstawowy program produkcyjny
  • Przyłącze 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • Gwint G lub NPT
  • Zakres ciśnienia 0 ... 40 bar
  • Funkcja zaworu 2/2 NZ
  • Odpowiedni dla zastosowań z lekko zanieczyszczonymi mediami
  • Można stosować w aplikacjach z parą
  • Bezpośrednie zasilanie pilota powietrznego.
 
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • Gwint G wg DIN ISO 228-1 lub gwint NPT wg ANSI/ASME B 1.20.1 lub gwint Rc wg DIN 10226-2
  • Ciśnienie medium 0 ... 30 bar
  • Funkcja zaworu 2/2, NC (Normalnie zamknięty), NO (Normalnie otwarty), DA (Double Acting, odpowiedni dla prawie wszystkich mediów)
  • Wysoka odporność chemiczna i temperaturowa
  • Aprobata ATEX